产品概述

●材料:125℃无卤环保热塑管由辐射交联聚烯烃材料构成
●性能:黑色款有阻燃性能,透明款无阻燃性能
●用途:广泛用于汽车线束,电子元器件,通信等领域
●包装:小规格100米/卷,大规格50米/卷,减少库存压力
*注:每卷热缩管可能会有1~3个接头,属于行业标准,不影响品质,请放心使用。产品特点

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品


尺寸图
规格概述
基础规格聚烯烃 |
2:1 |
-55℃~+125℃ |
70℃ |
125℃ |
VW-1 |
性能指标|
GB/T 1040 | ≥10.4MPa |
GB/T 1040 | ≥200% |
UL224(158℃ 168H) | ≥7.3MPa |
UL224(158℃ 168H) | ≥100% |
2:1/≤8% |
UL224 | 2500V 1min 不击穿 |
GB/T 1408 | ≥15KV/mm |
GB/T 1410 | ≥1014Ω.cm |
UL224 | VW-1 |
UL224 158℃*168H | pass |
UL224 158℃*168H | pass |
使用方法
使用案例
相关产品
规格表
规格表
|
|
B(黑色)
T(透明) | 0.6 | 100米/卷 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.40 | 0.28±0.06 |
0.8 | 1.1±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.50 | 0.30±0.06 |
1 | 1.5±0.2 | 0.18±0.03 | ≤0.65 | 0.36±0.08 |
2 | 2.5±0.2 | 0.20±0.04 | ≤1.00 | 0.40±0.08 |
3 | 3.5±0.2 | 0.20±0.04 | ≤1.50 | 0.40±0.08 |
4 | 4.7±0.2 | 0.25±0.04 | ≤2.00 | 0.50±0.08 |
5 | 5.5±0.2 | 0.25±0.04 | ≤2.50 | 0.50±0.08 |
6 | 6.5±0.2 | 0.28±0.04 | ≤3.00 | 0.55±0.08 |
7 | 7.5±0.3 | 0.28±0.04 | ≤3.50 | 0.55±0.08 |
8 | 8.5±0.3 | 0.28±0.04 | ≤4.00 | 0.60±0.10 |
9 | 9.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤4.50 | 0.60±0.10 |
10 | 50米/卷 | 10.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤5.00 | 0.60±0.10 |
11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤5.50 | 0.60±0.10 |
12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤6.00 | 0.60±0.10 |
15 | 15.5±0.4 | 0.40±0.08 | ≤7.50 | 0.75±0.10 |
20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.08 | ≤10.00 | 0.75±0.10 |
30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.10 | ≤15.00 | 0.95±0.10 |