产品概述

●外层材料为聚四氟乙烯(PTFE)
●耐高温260℃
●该产品有耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨,机械强度佳等优点
●防止线束,线缆或被覆元器件在高温或特别苛刻得环境中免受损伤
*注:每卷热缩管可能会有1~3个接头,属于行业标准,不影响品质,请放心使用。最低收缩开始温度:350℃
快速收缩温度:600℃
收缩范围温度:350℃~650℃ 产品特点

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
尺寸图
规格表
材质 本体:聚四氟乙烯(PTFE)
|
|
MTUBE-TFE | 1 | 100米/卷 | 1.0±0.20 | 0.10±0.05 | 0.6 | 0.15±0.05 |
2 | 2.0±0.20 | 1.2 |
3 | 3.0±0.20 | 0.15±0.05 | 1.8 | 0.20±0.05 |
4 | 4.0±0.30 | 2.4 |
5 | 5.0±0.30 | 3 |
6 | 6.0±0.30 | 3.5 | 0.25±0.05 |
7 | 7.0±0.30 | 4 |
8 | 50米/卷 | 8.0±0.30 | 4.7 |
9 | 9.0±0.30 | 5.3 |
10 | 10.0±0.30 | 6 |
12 | 12.0±0.40 | 7 |
15 | 15.0±0.50 | 8.6 |
规格概述
性能指标指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
±10% | ASTM D 2671 | ±7% |
≥11MPa | ASTM D 638 | 12Mpa |
≥250% | ASTM D 638 | 400% |
≥200% | ASTM D 638 | 400% |
无裂纹 | ASTM D 2671 | 通过 |
2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 |
≥109Ω·cm | ASTM D 876 | 1012Ω·cm |
无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
15秒内自熄 | ASTM D 2671 | 通过 |
使用方法
使用案例
尺寸图
规格表
材质 本体:聚四氟乙烯(PTFE)
|
|
MTUBE-TFE | 1 | 100米/卷 | 1.0±0.20 | 0.10±0.05 | 0.6 | 0.15±0.05 |
2 | 2.0±0.20 | 1.2 |
3 | 3.0±0.20 | 0.15±0.05 | 1.8 | 0.20±0.05 |
4 | 4.0±0.30 | 2.4 |
5 | 5.0±0.30 | 3 |
6 | 6.0±0.30 | 3.5 | 0.25±0.05 |
7 | 7.0±0.30 | 4 |
8 | 50米/卷 | 8.0±0.30 | 4.7 |
9 | 9.0±0.30 | 5.3 |
10 | 10.0±0.30 | 6 |
12 | 12.0±0.40 | 7 |
15 | 15.0±0.50 | 8.6 |