• 经济型 热缩管4:1 双壁带胶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 热缩管4:1 双壁带胶

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
经济型热收缩管 4比1双壁带胶
●外层材料是聚烯烃,内层是热熔胶
●优异的热熔胶、优异的密封性能和防水性能。
●不需要移开连接器就可以方便修补损伤的绝缘层
●用于电子连接部分应用的密封和绝缘保护

*注:每卷热缩管可能会有1~3个接头,属于行业标准,不影响品质,请放心使用。
产品特点
热塑管
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
 
热塑管
 
热塑管
尺寸图
尺寸图
 
 收缩前(mm)收缩后(mm)
规格内径D壁厚最大内径d壁厚T胶厚t
44.30±0.200.40±0.101.001.10±0.150.45±0.10
66.40±0.200.45±0.101.501.30±0.150.50±0.10
88.30±0.300.50±0.152.001.35±0.200.50±0.15
1213.30±0.300.55±0.153.001.75±0.200.65±0.15
1616.40±0.400.60±0.154.001.85±0.200.70±0.15
2020.50±0.500.65±0.205.002.10±0.300.75±0.20
2426.00±0.500.65±0.206.002.20±0.300.80±0.20
3232.80±1.000.75±0.208.002.60±0.300.85±0.20
规格概述
基础规格
材质聚烯烃+热熔胶
收缩比4:1
使用温度范围-55℃ ~ 125℃
起始收缩温度80℃
最低完全收缩温度110℃
防水性能
性能指标
项 目指标要求测试方法典型值
纵向收缩率
(200±5℃ 3分钟)
±10%ASTM D 2671±7%
抗张强度≥9.0MPaASTM D 63810 Mpa
断裂伸长率≥250%ASTM D 638500%
老化后断裂伸长率
(热老化 158℃,168小时)
≥100%ASTM D 638300%
热冲击
(4小时,200±5℃)
外层无裂纹、无流动、无滴落ASTM D 2671通过
低温柔软性
(-55℃,4小时)
无裂纹ASTM D 2671通过
绝缘耐压和击穿2500V,60sec,不击穿ASTM D 2671通过
体积电阻率≥1012Ω·cm min.ASTM D 8761014Ω·cm
铜腐蚀
(16 小时,121±2℃ )
无腐蚀ASTM D 2671通过
铜稳定性
(158℃,168小时)
伸长率≥100%ASTM D 2671通过
阻燃性外层(1分钟自息)ASM-DTL-23053通过
使用方法
热收缩管
使用案例
热收缩管

规格表
尺寸图
 
   收缩前(mm)收缩后(mm)
规格 包装规格 L内径D壁厚最大内径d壁厚T胶厚t
4 100米/卷4.30±0.200.40±0.101.001.10±0.150.45±0.10
6 6.40±0.200.45±0.101.501.30±0.150.50±0.10
8 8.30±0.300.50±0.152.001.35±0.200.50±0.15
12 50米/卷13.30±0.300.55±0.153.001.75±0.200.65±0.15
16 16.40±0.400.60±0.154.001.85±0.200.70±0.15
20 20.50±0.500.65±0.205.002.10±0.300.75±0.20
24 25米/卷26.00±0.500.65±0.206.002.20±0.300.80±0.20
32 32.80±1.000.75±0.208.002.60±0.300.85±0.20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
热缩管作用是什么?
热缩管的名称与其定义一致,在热的情况下会收缩,物体的温度达到这一阶段,它将有其特征收缩。热缩管具有阻燃性、绝缘性、耐热性、柔性和柔性。其特点决定了其广泛的应用,适用于各种线束、焊接点、电感绝缘保护,也可应用于各种金属棒材在防锈、防腐过程中。
本产品的优势是什么?
●外层材料是聚烯烃,内层是热熔胶
●优异的热熔胶、优异的密封性能和防水性能。
●不需要移开连接器就可以方便修补损伤的绝缘层
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 热收缩管 > 经济型 热缩管4:1 双壁带胶
您还有2项规格未选