收缩前(mm) | 收缩后(mm) | ||||||||||||||||||
规格 | 内径D | 壁厚 | 最大内径d | 壁厚T | 胶厚t | ||||||||||||||
1.6 | 2.00±0.20 | 0.30±0.10 | 0.70 | 0.55±0.15 | 0.25±0.10 | ||||||||||||||
2.4 | 2.80±0.20 | 0.35±0.10 | 0.80 | 0.60±0.15 | 0.25±0.10 | ||||||||||||||
3.2 | 3.80±0.20 | 0.40±0.10 | 1.05 | 1.00±0.15 | 0.45±0.10 | ||||||||||||||
4.8 | 5.30±0.20 | 0.45±0.10 | 1.60 | 1.10±0.15 | 0.45±0.10 | ||||||||||||||
6.4 | 7.30±0.30 | 0.45±0.10 | 2.10 | 1.15±0.15 | 0.50±0.10 | ||||||||||||||
7.9 | 8.30±0.30 | 0.50±0.15 | 2.70 | 1.30±0.20 | 0.55±0.15 | ||||||||||||||
9.5 | 10.30±0.30 | 0.55±0.15 | 3.10 | 1.35±0.20 | 0.60±0.15 | ||||||||||||||
12.7 | 13.30±0.30 | 0.60±0.15 | 4.20 | 1.60±0.20 | 0.65±0.15 | ||||||||||||||
25.4 | 26.00±0.50 | 0.75±0.18 | 8.40 | 2.05±0.25 | 0.80±0.20 |
材质 | 聚烯烃+热熔胶 | ||||||||
收缩比 | 3:1 | ||||||||
使用温度范围 | -55℃ ~ 125℃ | ||||||||
起始收缩温度 | 80℃ | ||||||||
最低完全收缩温度 | 110℃ | ||||||||
防水性能 | 有 |
项 目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | ||||||||||||||||
纵向收缩率 (200±5℃ 3分钟) | ±10% | ASTM D 2671 | ±7% | ||||||||||||||||
抗张强度 | ≥9.0MPa | ASTM D 638 | 10 Mpa | ||||||||||||||||
断裂伸长率 | ≥250% | ASTM D 638 | 500% | ||||||||||||||||
老化后断裂伸长率 (热老化 158℃,168小时) | ≥100% | ASTM D 638 | 300% | ||||||||||||||||
热冲击 (4小时,200±5℃) | 外层无裂纹、无流动、无滴落 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
低温柔软性 (-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
体积电阻率 | ≥1012Ω·cm min. | ASTM D 876 | 1014Ω·cm | ||||||||||||||||
铜腐蚀 (16 小时,121±2℃ ) | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
铜稳定性 (158℃,168小时) | 伸长率≥100% | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
阻燃性 | 外层(1分钟自息) | ASM-DTL-23053 | 通过 |
收缩前(mm) | 收缩后(mm) | ||||||||||||||||
规格 | 包装规格 L | 内径D | 壁厚 | 最大内径d | 壁厚T | 胶厚t | |||||||||||
1.6 | 100米/卷 | 2.00±0.20 | 0.30±0.10 | 0.70 | 0.55±0.15 | 0.25±0.10 | |||||||||||
2.4 | 2.80±0.20 | 0.35±0.10 | 0.80 | 0.60±0.15 | 0.25±0.10 | ||||||||||||
3.2 | 3.80±0.20 | 0.40±0.10 | 1.05 | 1.00±0.15 | 0.45±0.10 | ||||||||||||
4.8 | 5.30±0.20 | 0.45±0.10 | 1.60 | 1.10±0.15 | 0.45±0.10 | ||||||||||||
6.4 | 7.30±0.30 | 0.45±0.10 | 2.10 | 1.15±0.15 | 0.50±0.10 | ||||||||||||
7.9 | 8.30±0.30 | 0.50±0.15 | 2.70 | 1.30±0.20 | 0.55±0.15 | ||||||||||||
9.5 | 50米/卷 | 10.30±0.30 | 0.55±0.15 | 3.10 | 1.35±0.20 | 0.60±0.15 | |||||||||||
12.7 | 13.30±0.30 | 0.60±0.15 | 4.20 | 1.60±0.20 | 0.65±0.15 | ||||||||||||
25.4 | 25米/卷 | 26.00±0.50 | 0.75±0.18 | 8.40 | 2.05±0.25 | 0.80±0.20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|