收缩前(mm) | 收缩后(mm) | |||||||||||||||
规格 | 内径D | 壁厚H | 最大内径d | 壁厚h | ||||||||||||
1 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.60 | 0.33±0.06 | ||||||||||||
2 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.00 | 0.44±0.06 | ||||||||||||
3 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44±0.06 | ||||||||||||
4 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.00 | 0.44±0.06 | ||||||||||||
5 | 5.5±0.3 | 0.28±0.05 | 2.50 | 0.56±0.06 | ||||||||||||
6 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.00 | 0.56±0.06 | ||||||||||||
7 | 7.6±0.3 | 0.30±0.07 | 3.50 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
8 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.00 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
9 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.50 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
10 | 10.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.00 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
11 | 11.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.50 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
12 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.00 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
15 | 15.7±0.5 | 0.35±0.08 | 7.50 | 0.69±0.08 | ||||||||||||
20 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.00 | 0.77±0.10 |
材质 | 聚烯烃 | ||||||||
收缩比 | 2:1 | ||||||||
使用温度范围 | -55-125℃ | ||||||||
起始收缩温度 | 70℃ | ||||||||
最低完全收缩温度 | 90℃(30秒) |
项 目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | ||||||||||||||||
纵向收缩率 (200±5℃ 3分钟) | ±10% | ASTM D 2671 | ±7% | ||||||||||||||||
抗张强度 | ≥9.0MPa | ASTM D 638 | 10 Mpa | ||||||||||||||||
断裂伸长率 | ≥250% | ASTM D 638 | 500% | ||||||||||||||||
老化后断裂伸长率 (热老化 158℃,168小时) | ≥100% | ASTM D 638 | 300% | ||||||||||||||||
热冲击 (4小时,200±5℃) | 外层无裂纹、无流动、无滴落 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
低温柔软性 (-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
体积电阻率 | ≥1012Ω·cm min. | ASTM D 876 | 1014Ω·cm | ||||||||||||||||
铜腐蚀 (16 小时,121±2℃ ) | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
铜稳定性 (158℃,168小时) | 伸长率≥100% | ASTM D 2671 | 通过 |
包装 规格 L | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | ||||||||||||||
规格 | 内径D | 壁厚H | 最大内径d | 壁厚h | ||||||||||||
1 | 100米/卷 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.60 | 0.33±0.06 | |||||||||||
2 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.00 | 0.44±0.06 | ||||||||||||
3 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44±0.06 | ||||||||||||
4 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.00 | 0.44±0.06 | ||||||||||||
5 | 5.5±0.3 | 0.28±0.05 | 2.50 | 0.56±0.06 | ||||||||||||
6 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.00 | 0.56±0.06 | ||||||||||||
7 | 7.6±0.3 | 0.30±0.07 | 3.50 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
8 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.00 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
9 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.50 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
10 | 50米/卷 | 10.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.00 | 0.56±0.07 | |||||||||||
11 | 11.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.50 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
12 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.00 | 0.56±0.07 | ||||||||||||
15 | 15.7±0.5 | 0.35±0.08 | 7.50 | 0.69±0.08 | ||||||||||||
20 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.00 | 0.77±0.10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|