收缩前(mm) | 收缩后(mm) | |||||||||||||
规格 | 最小内径D | 最大内径d | 壁厚h | |||||||||||
2.4 | 2.4 | 1.20 | 0.51±0.10 | |||||||||||
3.2 | 3.2 | 1.60 | 0.51±0.10 | |||||||||||
4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.10 | |||||||||||
6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.10 | |||||||||||
9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.10 | |||||||||||
12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.10 |
材质 | 聚烯烃 | ||||||||
收缩比 | 2:1 | ||||||||
使用温度范围 | -55-125℃ | ||||||||
起始收缩温度 | 80℃ | ||||||||
最低完全收缩温度 | 110℃ |
项 目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | ||||||||||||||||
纵向收缩率 (200±5℃ 3分钟) | ±10% | ASTM D 2671 | ±7% | ||||||||||||||||
抗张强度 | ≥9.0MPa | ASTM D 638 | 10 Mpa | ||||||||||||||||
断裂伸长率 | ≥250% | ASTM D 638 | 500% | ||||||||||||||||
老化后断裂伸长率 (热老化 158℃,168小时) | ≥100% | ASTM D 638 | 300% | ||||||||||||||||
热冲击 (4小时,200±5℃) | 外层无裂纹、无流动、无滴落 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
低温柔软性 (-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
体积电阻率 | ≥1012Ω·cm min. | ASTM D 876 | 1014Ω·cm | ||||||||||||||||
铜腐蚀 (16 小时,121±2℃ ) | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 | ||||||||||||||||
铜稳定性(158℃,168小时) | 伸长率≥100% | ASTM D 2671 | 通过 |
包装规格 L | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | |||||||||||
规格 | 最小内径D | 最大内径d | 壁厚h | ||||||||||
2.4 | 100米/卷 | 2.4 | 1.20 | 0.51±0.10 | |||||||||
3.2 | 3.2 | 1.60 | 0.51±0.10 | ||||||||||
4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.10 | ||||||||||
6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.10 | ||||||||||
9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.10 | ||||||||||
12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|