型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-6ES79010BF000AA0 | 6ES7 901-0BF00-0AA0 | Dsub 9芯插针 | Dsub 9芯插针 | 30V 圆形电缆 单层屏蔽 |
适用触摸屏型号系列 | 以太网通信线束(EtherNet) | USB/PPI 编程线束 | S7-200/300 MPI通信线束 |
6AV6 648-0C*11-3AX0 | FNCE-C5EM-TE-ORV-长度 长度在0.2-70m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | M-6ES79013DB300XA0 (5m) | M-6ES79010BF000AA0 (5m) |
FNCE-C5EM-TE-YL-长度 长度在0.2-70m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 |
西门子SMART LINE V3触摸屏对应线束相关产品 | ||
精彩系列面板SMART LINE V3触摸屏 | ||
西门子顺应市场需求推出的SIMATIC精彩系列面板(SMART LINE),准确地提供了人机界面的标准功能,经济适用,具备高性价比。 |
型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-6ES79010BF000AA0 | 6ES7 901-0BF00-0AA0 | Dsub 9芯插针 | Dsub 9芯插针 | 30V 圆形电缆 单层屏蔽 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|