型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-6ES79013DB300XA0 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 | Dsub 9芯插针 | USB A型公头 | 30V 单层屏蔽 圆形电缆 |
PLC名 | 适用PLC型号 | 以太网通信线束(EtherNet) | USB/PPI 编程线束 | PG/MPI 编程线束 |
CPU模块 | 6ES7 2881-SR*0-0AA0 6ES7 2881-ST*0-0AA0 | FNCE-C5EM-TE-ORV-长度 长度在0.2-70m间 以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | M-6ES79013DB300XA0 (5m) | M-6ES79010BF000AA0 (5m) |
FNCE-C5EM-TE-YL-长度 长度在0.2-70m间 以0.1m为单位变化 更多长度请点击 |
西门子S7-200系列对应线束相关产品 | ||
S7-200 SMART系列通信模块 | S7-200 SMART系列模拟量模块 | |
S7-200西门子SMART系列通信模块 | S7-200西门子SMART系列模拟量模块 |
型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-6ES79013DB300XA0 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 | Dsub 9芯插针 | USB A型公头 | 30V 单层屏蔽 圆形电缆 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|