闭口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 开口型号 | |
CPP-10B | 100 10 | 6.5 | 10 | CPP-10BC | |
CPP-13B | 10 | 13 | CPP-13BC | ||
CPP-15B | 12 | 15.8 | CPP-15BC | ||
CPP-18B | 14.3 | 18.5 | CPP-18BC | ||
CPP-21B | 17 | 21.2 | CPP-21BC | ||
CPP-28B | 23 | 28.5 | CPP-28BC | ||
CPP-34B | 50 5 | 29 | 34.5 | CPP-34BC | |
CPP-42B | 36 | 42.5 | CPP-42BC |
材质 | PP 聚丙烯 |
使用温度范围 | -20℃~+120℃ |
颜色 | 黑 |
阻燃 | 无 |
原型号长度(m) | 原型号内径(mm) | 原型号外径(mm) | 原型号 | 替代型号 | 替换型号内径(mm) | 替换型号外径(mm) | 替换型号长度(m) |
100 | 10.7 | 14.1 | LDPK-011BC-100 | CPP-13BC-100 | 10 | 13 | 100 |
50 | 32.4 | 38 | LDPK-032BC-50 | CPP-42BC-50 | 36 | 42.5 | 50 |
10 | 28.2 | 34 | LDPK-028BC-10 | CPP-34BC-5 | 29 | 34.5 | 5 |
10 | 36 | 42 | LDPK-036BC-10 | CPP-42BC-5 | 36 | 42.5 | 5 |
100 | 22.2 | 27 | LDPK-022BC-100 | CPP-28BC-100 | 23 | 28.5 | 100 |
100 | 15 | 19.5 | LDPK-015BC-100 | CPP-21BC-100 | 17 | 21.2 | 100 |
10 | 22.2 | 27 | LDPK-022BC-10 | CPP-28BC-10 | 23 | 28.5 | 10 |
100 | 13.2 | 17.5 | LDPK-013BC-100 | CPP-18BC-100 | 14.3 | 18.5 | 100 |
50 | 36 | 42 | LDPK-036BC-50 | CPP-42BC-50 | 36 | 42.5 | 50 |
10 | 13.2 | 17.5 | LDPK-013BC-10 | CPP-18BC-10 | 14.3 | 18.5 | 10 |
10 | 32.4 | 38 | LDPK-032BC-10 | CPP-42BC-5 | 36 | 42.5 | 5 |
5 | 19.3 | 23.8 | LDPK-019BC-5 | CPP-28BC-10 | 23 | 28.5 | 10 |
100 | 19.3 | 23.8 | LDPK-019BC-100 | CPP-28BC-100 | 23 | 28.5 | 100 |
10 | 15 | 19.5 | LDPK-015BC-10 | CPP-21BC-10 | 17 | 21.2 | 10 |
5 | 22.2 | 27 | LDPK-022BC-5 | CPP-28BC-10 | 23 | 28.5 | 10 |
50 | 28.2 | 34 | LDPK-028BC-50 | CPP-34BC-50 | 29 | 34.5 | 50 |
5 | 13.2 | 17.5 | LDPK-013BC-5 | CPP-18BC-10 | 14.3 | 18.5 | 10 |
10 | 19.3 | 23.8 | LDPK-019BC-10 | CPP-28BC-10 | 23 | 28.5 | 10 |
5 | 36 | 42 | LDPK-036BC-5 | CPP-42BC-5 | 36 | 42.5 | 5 |
5 | 32.4 | 38 | LDPK-032BC-5 | CPP-42BC-5 | 36 | 42.5 | 5 |
5 | 28.2 | 34 | LDPK-028BC-5 | CPP-34BC-5 | 29 | 34.5 | 5 |
10 | 10.7 | 14.1 | LDPK-011BC-10 | CPP-13BC-10 | 10 | 13 | 10 |
200 | 10.7 | 14.1 | LDPK-011BC-200 | CPP-13BC-100 | 10 | 13 | 100 |
5 | 15 | 19.5 | LDPK-015BC-5 | CPP-21BC-10 | 17 | 21.2 | 10 |
5 | 10.7 | 14.1 | LDPK-011BC-5 | CPP-13BC-10 | 10 | 13 | 10 |
200 | 13.2 | 17.5 | LDPK-013BC-200 | CPP-18BC-100 | 14.3 | 18.5 | 100 |
材质 | 阻燃 | 韧度 | 表面 | 硬度 |
PA | V2 | 中 | 光亮 | 高 |
PP | 否 | 高 | 亚光 | 中 |
PE | 否 | 低 | 亚光 | 低 |
1根起接受订购 |
闭口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
CPP-10B | 100 10 | 6.5 | 10 |
CPP-13B | 10 | 13 | |
CPP-15B | 12 | 15.8 | |
CPP-18B | 14.3 | 18.5 | |
CPP-21B | 17 | 21.2 | |
CPP-28B | 23 | 28.5 | |
CPP-34B | 50 5 | 29 | 34.5 |
CPP-42B | 36 | 42.5 |
开口型号 | 可选长度/米 | 内径(mm) | 外径(mm) |
CPP-10BC | 100 10 | 6.5 | 10 |
CPP-13BC | 10 | 13 | |
CPP-15BC | 12 | 15.8 | |
CPP-18BC | 14.3 | 18.5 | |
CPP-21BC | 17 | 21.2 | |
CPP-28BC | 23 | 28.5 | |
CPP-34BC | 50 5 | 29 | 34.5 |
CPP-42BC | 36 | 42.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|