闭口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 开口型号 | |
CPE-10B | 100 5 | 6.5 | 10 | CPE-10BC | |
CPE-13B | 10 | 13 | CPE-13BC | ||
CPE-15B | 12 | 15.8 | CPE-15BC | ||
CPE-18B | 14.3 | 18.5 | CPE-18BC | ||
CPE-21B | 17 | 21.2 | CPE-21BC | ||
CPE-28B | 23 | 28.5 | CPE-28BC | ||
CPE-34B | 50 5 | 29 | 34.5 | CPE-34BC | |
CPE-42B | 36 | 42.5 | CPE-42BC |
材质 | PE 聚乙烯 |
使用温度范围 | -20℃~+80℃ |
颜色 | 黑 |
阻燃 | 无 |
原型号长度(m) | 原型号内径(mm) | 原型号外径(mm) | 原型号 | 替代型号 | 替换型号内径(mm) | 替换型号外径(mm) | 替换型号长度(m) |
100 | 21.2 | 26 | NZEL-06B-100 | CPE-28B-100 | 23 | 28.5 | 100 |
5 | 9.8 | 13 | NZEL-025B-5 | CPE-13B-5 | 10 | 13 | 5 |
100 | 17.2 | 22 | NZEL-04B-100 | CPE-21B-100 | 17 | 21.2 | 100 |
5 | 13.8 | 17.8 | NZEL-03B-5 | CPE-18B-5 | 14.3 | 18.5 | 5 |
5 | 21.2 | 26 | NZEL-06B-5 | CPE-28B-5 | 23 | 28.5 | 5 |
100 | 13.8 | 17.8 | NZEL-03B-100 | CPE-18B-100 | 14.3 | 18.5 | 100 |
50 | 28.7 | 34 | NZEL-08B-50 | CPE-34B-50 | 29 | 34.5 | 50 |
50 | 36 | 42 | NZEL-10B-50 | CPE-42B-50 | 36 | 42.5 | 50 |
5 | 17.2 | 22 | NZEL-04B-5 | CPE-21B-5 | 17 | 21.2 | 5 |
100 | 9.8 | 13 | NZEL-025B-100 | CPE-13B-100 | 10 | 13 | 100 |
5 | 36 | 42 | NZEL-10B-5 | CPE-42B-5 | 36 | 42.5 | 5 |
5 | 28.7 | 34 | NZEL-08B-5 | CPE-34B-5 | 29 | 34.5 | 5 |
材质 | 阻燃 | 韧度 | 表面 | 硬度 |
PA | V2 | 中 | 光亮 | 高 |
PP | 否 | 高 | 亚光 | 中 |
PE | 否 | 低 | 亚光 | 低 |
1根起接受订购 |
闭口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
CPE-10B | 100 5 | 6.5 | 10 |
CPE-13B | 10 | 13 | |
CPE-15B | 12 | 15.8 | |
CPE-18B | 14.3 | 18.5 | |
CPE-21B | 17 | 21.2 | |
CPE-28B | 23 | 28.5 | |
CPE-34B | 50 5 | 29 | 34.5 |
CPE-42B | 36 | 42.5 |
开口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
CPE-10BC | 100 5 | 6.5 | 10 |
CPE-13BC | 10 | 13 | |
CPE-15BC | 12 | 15.8 | |
CPE-18BC | 14.3 | 18.5 | |
CPE-21BC | 17 | 21.2 | |
CPE-28BC | 23 | 28.5 | |
CPE-34BC | 50 5 | 29 | 34.5 |
CPE-42BC | 36 | 42.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|