闭口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 开口型号 | |
CPA-10B | 100 10 5 | 6.5 | 10 | CPA-10BC | |
CPA-13B | 10 | 13 | CPA-13BC | ||
CPA-15B | 12 | 15.8 | CPA-15BC | ||
CPA-18B | 14.3 | 18.5 | CPA-18BC | ||
CPA-21B | 17 | 21.2 | CPA-21BC | ||
CPA-28B | 50 10 5 | 23 | 28.5 | CPA-28BC | |
CPA-34B | 29 | 34.5 | CPA-34BC | ||
CPA-42B | 25 5 | 36 | 42.5 | CPA-42BC | |
CPA-54B | 48 | 54.5 | CPA-54BC |
材质 | 尼龙6 UL94 V2 |
使用温度范围 | -40℃~+100℃ |
颜色 | 黑 |
阻燃等级 | V2 |
材质 | 阻燃 | 韧度 | 表面 | 硬度 |
PA | V2 | 中 | 光亮 | 高 |
PP | 否 | 高 | 亚光 | 中 |
PE | 否 | 低 | 亚光 | 低 |
原型号长度(m) | 原型号内径(mm) | 原型号外径(mm) | 原型号 | 替代型号 | 替换型号内径(mm) | 替换型号外径(mm) | 替换型号长度(m) |
5 | 28.2 | 33.9 | NGLD-28B-5 | CPA-34B-5 | 29 | 34.5 | 5 |
10 | 17.2 | 22.2 | NGLD-17B-10 | CPA-21B-10 | 17 | 21.2 | 10 |
10 | 46.5 | 54.5 | NGLD-47B-10 | CPA-54B-25 | 48 | 54.5 | 25 |
10 | 6.6 | 10 | NGLD-07B-10 | CPA-10B-10 | 6.5 | 10 | 10 |
10 | 21.7 | 28.5 | NGLD-23B-10 | CPA-28B-10 | 23 | 28.5 | 10 |
50 | 21.7 | 28.5 | NGLD-23B-50 | CPA-28B-50 | 23 | 28.5 | 50 |
25 | 40 | 48 | NGLD-40B-25 | CPA-54B-25 | 48 | 54.5 | 25 |
5 | 36 | 41.8 | NGLD-36B-5 | CPA-42B-5 | 36 | 42.5 | 5 |
50 | 28.2 | 33.9 | NGLD-28B-50 | CPA-34B-50 | 29 | 34.5 | 50 |
5 | 6.6 | 10 | NGLD-07B-5 | CPA-10B-5 | 6.5 | 10 | 5 |
5 | 40 | 48 | NGLD-40B-5 | CPA-54B-5 | 48 | 54.5 | 5 |
5 | 46.5 | 54.5 | NGLD-47B-5 | CPA-54B-5 | 48 | 54.5 | 5 |
5 | 17.2 | 22.2 | NGLD-17B-5 | CPA-21B-5 | 17 | 21.2 | 5 |
25 | 46.5 | 54.5 | NGLD-47B-25 | CPA-54B-25 | 48 | 54.5 | 25 |
5 | 11.8 | 15.8 | NGLD-12B-5 | CPA-15B-5 | 12 | 15.8 | 5 |
100 | 9.8 | 13 | NGLD-10B-100 | CPA-13B-100 | 10 | 13 | 100 |
100 | 11.8 | 15.8 | NGLD-12B-100 | CPA-15B-100 | 12 | 15.8 | 100 |
10 | 40 | 48 | NGLD-40B-10 | CPA-54B-25 | 48 | 54.5 | 25 |
25 | 36 | 41.8 | NGLD-36B-25 | CPA-42B-25 | 36 | 42.5 | 25 |
10 | 11.8 | 15.8 | NGLD-12B-10 | CPA-15B-10 | 12 | 15.8 | 10 |
5 | 21.7 | 28.5 | NGLD-23B-5 | CPA-28B-5 | 23 | 28.5 | 5 |
10 | 9.8 | 13 | NGLD-10B-10 | CPA-13B-10 | 10 | 13 | 10 |
100 | 6.6 | 10 | NGLD-07B-100 | CPA-10B-100 | 6.5 | 10 | 100 |
100 | 17.2 | 22.2 | NGLD-17B-100 | CPA-21B-100 | 17 | 21.2 | 100 |
10 | 28.2 | 33.9 | NGLD-28B-10 | CPA-34B-10 | 29 | 34.5 | 10 |
5 | 9.8 | 13 | NGLD-10B-5 | CPA-13B-5 | 10 | 13 | 5 |
10 | 36 | 41.8 | NGLD-36B-10 | CPA-42B-25 | 36 | 42.5 | 25 |
1根起接受订购 |
闭口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
CPA-10B | 100 10 5 | 6.5 | 10 |
CPA-13B | 10 | 13 | |
CPA-15B | 12 | 15.8 | |
CPA-18B | 14.3 | 18.5 | |
CPA-21B | 17 | 21.2 | |
CPA-28B | 50 10 5 | 23 | 28.5 |
CPA-34B | 29 | 34.5 | |
CPA-42B | 25 5 | 36 | 42.5 |
CPA-54B | 48 | 54.5 |
开口型号 | 可选长度/米 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
CPA-10BC | 100 10 5 | 6.5 | 10 |
CPA-13BC | 10 | 13 | |
CPA-15BC | 12 | 15.8 | |
CPA-18BC | 14.3 | 18.5 | |
CPA-21BC | 17 | 21.2 | |
CPA-28BC | 50 10 5 | 23 | 28.5 |
CPA-34BC | 29 | 34.5 | |
CPA-42BC | 25 5 | 36 | 42.5 |
CPA-54BC | 48 | 54.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|