型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-XW2Z-200T | XW2Z-200T | Dsub 9芯插针 | Dsub 9芯插针 | 30V 圆形电缆 AWG28 | |
M-XW2Z-500T | XW2Z-500T | ||||
M-XW2Z-S002 | XW2Z-S002 | Dsub 9芯插孔 | Dsub 9芯插针 | 30V 圆形电缆 AWG28 | |
M-CS1W-CIF31 | CS1W-CIF31 | USB A型 | Dsub 9芯插针 带延长螺母 | 30V 圆形电缆 AWG28 |
适用触摸屏 型号系列 | PLC连接RS232C串行 通信线束 | PC连接画面传送电缆 | USB外部通信线束 | EtherNet/IP 外部通信线束 | PC连接 USB串行转换电缆 |
NS5/NS10 | M-XW2Z-200T(2m) M-XW2Z-500T(5m) | M-XW2Z-S002(2m) | USB-AM-BM-1(1m) USB-AM-BM-2(2m) USB-AM-BM-3(3m) | FNEC-SFTPC5E-S-SB-1(1m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-3(3m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-5(5m) | M-CS1W-CIF31(0.5m) |
NB**-TW00B | M-XW2Z-200T(2m) M-XW2Z-500T(5m) | - | - | - | - |
NB**-TW01B | M-XW2Z-200T(2m) M-XW2Z-500T(5m) | - | USB-AM-BM-1(1m) USB-AM-BM-2(2m) USB-AM-BM-3(3m) | FNEC-SFTPC5E-S-SB-1(1m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-3(3m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-5(5m) | - |
型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-XW2Z-200T | XW2Z-200T | Dsub 9芯插针 | Dsub 9芯插针 | 30V 圆形电缆 AWG28 | |
M-XW2Z-500T | XW2Z-500T | ||||
M-XW2Z-S002 | XW2Z-S002 | Dsub 9芯插孔 | Dsub 9芯插针 | 30V 圆形电缆 AWG28 | |
M-CS1W-CIF31 | CS1W-CIF31 | USB A型 | Dsub 9芯插针 带延长螺母 | 30V 圆形电缆 AWG28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|