型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-CP1W-CN811 | CP1W-CN811 | MIL 20芯插孔 | MIL 20芯插针 | UL 300V 扁平电缆 |
PLC名 | 适用PLC型号 | 增设模块用 I/O线束 | RS232C串行 通信线束 | 外部通信线束 (USB/EtherNet/IP) |
CPU基本模块 | CP1E-N60DT-A CP1E-N60SDT-D | M-CP1W-CN811 (0.8m) | GLDJ-P-WA-9-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | USB-AM-BM-1(1m) USB-AM-BM-2(2m) USB-AM-BM-3(3m) |
CP1H-X40DT-D CP1H-XA40DT-D | M-CP1W-CN811 (0.8m) | - | USB-AM-BM-1(1m) USB-AM-BM-2(2m) USB-AM-BM-3(3m) | |
CP1H-EX40DT-D | M-CP1W-CN811 (0.8m) | - | FNEC-SFTPC5E-S-SB-1(1m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-3(3m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-5(5m) | |
CP1L-M*0DT-D | - | - | USB-AM-BM-1(1m) USB-AM-BM-2(2m) USB-AM-BM-3(3m) | |
扩展输入输出 I/O模块 | CP1W-*0EDT CP1W-40EDR | M-CP1W-CN811 (0.8m) | - | - |
EtherNet通讯适配模块 | CP1W-CIF41 | - | - | FNEC-SFTPC5E-S-SB-1(1m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-3(3m) FNEC-SFTPC5E-S-SB-5(5m) |
RS232C通讯适配模块 | CP1W-CIF01 | - | GLDJ-P-WA-9-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - |
欧姆龙CP1系列PLC对应线束相关产品 | ||
PLC CPU单元 CP1H系列 | CP系列CP1L CPU单元 | CP1系列扩展选项板 |
CP1H系列配备4轴脉冲输入输出,高精度定位,提高PLC控制能力,满足客户高端的产品使用需求 | 性价比极高的CP系列 CP1L CPU单元 配备Ethernet端口 | 欧姆龙CP1系列扩展选项板,与CP1系列PLC配套使用,实现模拟输入、模拟输出等扩展功能 |
型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-CP1W-CN811 | CP1W-CN811 | MIL 20芯插孔 | MIL 20芯插针 | UL 300V 扁平电缆 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|