型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-XW2Z-C50K | XW2Z-C50K | MIL 40芯插孔 | MIL 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-100K | XW2Z-100K | ||||
M-XW2Z-300K | XW2Z-300K | ||||
M-XW2Z-500K | XW2Z-500K | ||||
M-XW2Z-050PF | XW2Z-050PF | MIL 40芯插孔 | FCN 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-100PF | XW2Z-100PF | ||||
M-XW2Z-300PM | XW2Z-300PM | MIL 40芯插孔 | MIL 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-300B | XW2Z-300B | MIL 40芯插孔 | FCN 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-050J-A33 | XW2Z-050J-A33 | MIL 40芯插孔 | MIL 30芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-100J-A33 | XW2Z-100J-A33 |
PLC名 | 适用PLC型号 | 连接器端子台用 I/O转换线束 | 通用输入/ 输出线束 | 伺服继电器单元 连接线束 |
CPU模块 | CJ1M-CPU2* | M-XW2Z-C50K(0.5m) M-XW2Z-100K(1m) M-XW2Z-300K(3m) M-XW2Z-500K(5m) | - | M-XW2Z-050J-A33(0.5m) M-XW2Z-100J-A33(1m) |
输入模块 | CJ1W-ID231 | - | GRPF-LS-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - |
CJ1W-ID261 | - | GRPF-LS-WA-40-长度 GRPF-RS-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - | |
CJ1W-ID2*2 | - | GLML-S-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - | |
扩展输入输出 I/O模块 | CJ1W-MD231 | - | GLFN-S-WA-24-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - |
CJ1W-MD233 | - | GLML-S-WA-20-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - | |
CJ1W-MD261 | - | GRPF-LS-WA-40-长度 GRPF-RS-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - | |
CJ2M-MD21* CJ1W-MD*63 | - | GLML-S-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - | |
输出模块 | CJ1W-OD2*1 | M-XW2Z-050PF(0.5m) M-XW2Z-100PF(1m) | GRPF-LS-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - |
CJ1W-OD2** | M-XW2Z-300PM(3m) | GLML-S-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - | |
高速计数器模块 | CJ1W-CT021 | M-XW2Z-300B(3m) | GRPF-RS-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - |
PLC名 | 适用PLC型号 | 外部通信线束 (USB/EtherNet/IP) | RS232C串行 通信线束 | 伺服继电器单元 连接线束 |
位置控制模块 | CJ1W-NC1*3 CJ1W-NC2*3 CJ1W-NC4*3 | - | - | GRPF-RS-WA-40-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 |
串行通信模块 | CJ1W-SCU21-V1 | - | GLDJ-S-WA-9-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - |
CPU模块 | CJ2M-CPU3* | USB-AM-BM-1(1m) 更多长度请点击 FNEC-SFTPC5E-S-SB-1(1m) 更多长度请点击 | - | - |
型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-XW2Z-C50K | XW2Z-C50K | MIL 40芯插孔 | MIL 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-100K | XW2Z-100K | ||||
M-XW2Z-300K | XW2Z-300K | ||||
M-XW2Z-500K | XW2Z-500K | ||||
M-XW2Z-050PF | XW2Z-050PF | MIL 40芯插孔 | FCN 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-100PF | XW2Z-100PF | ||||
M-XW2Z-300PM | XW2Z-300PM | MIL 40芯插孔 | MIL 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-300B | XW2Z-300B | MIL 40芯插孔 | FCN 40芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-050J-A33 | XW2Z-050J-A33 | MIL 40芯插孔 | MIL 30芯插孔 | AWG28 30V 单层屏蔽 | |
M-XW2Z-100J-A33 | XW2Z-100J-A33 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|