原厂型号 | 产品示意图 | 磁环/数量 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
GT01-C30R2-6P | 无 | Dsub 9芯插孔 | MiniDIN 6芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT01-C30R2-9S | 无 | Dsub 9芯插孔 | Dsub 9芯插孔 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT01-C30R4-8P | 无 | Dsub 9芯插针 | MiniDIN 8芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT09-C30R2-9P | 无 | Dsub 9芯插针 | Dsub 9芯插孔 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT09-C30USB-5P | 2个 | USB A | USB MiniB | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT10-C30R2-6P | 无 | MiniDIN 6芯插针 | 电缆切断剥线 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT10-C30R4-8P | 无 | MiniDIN 8芯插针 | 电缆切断剥线 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT15-QC30B | 2个 | PCR 68芯插孔 | PCR 68芯插孔 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT15-QC300BS | |||||
FA-CNV2402CBL | 无 | Dsub 25芯插孔 | MiniDIN 6芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 |
适用触摸屏 系列型号 | QCPU连接用/ GOT间连接用线束 | QCPU连接延长用/ GOT间连接延长用线束 | RS-422转换用线束 | RS-422通讯FXCPU直连用/ FXCPU通讯功能扩展板用线束 |
GT27 | M-GT15-QC30B(3m) | M-GT15-QC300BS(30m) | M-FA-CNV2402CBL(0.2m) | M-GT01-C30R4-8P(3m) |
GT25 | ||||
GT23 | - | - | - | |
GT16 | M-GT15-QC30B(3m) | M-GT15-QC300BS (30m) | - | |
GT14 | - | - | - | |
GT2104-RTBD | - | - | M-FA-CNV2402CBL(0.2m) | M-GT10-C30R4-8P(3m) |
GT2103-PMBDS | - | - | M-GT01-C30R4-8P(3m) | |
GT2103-PMBD | - | - | - | |
GT2103-PMBDS2 | - | - | - | - |
适用触摸屏 系列型号 | RS-232通讯 Q/LCPU直连线束 | RS-232通讯 FXCPU通讯功能扩展板用 /特殊适配器用线束 | RS-232通讯 PC连接用/CC-Link连接用线束 | USB电缆 |
GT27 | M-GT01-C30R2-6P(3m) | M-GT01-C30R2-9S(3m) | M-GT09-C30R2-9P(3m) | M-GT09-C30USB-5P(3m) |
GT25 | ||||
GT23 | ||||
GT16 | ||||
GT14 | ||||
GT2104-RTBD | - | - | - | |
GT2103-PMBDS | M-GT10-C30R2-6P(3m) | M-GT01-C30R2-9S(3m) | M-GT09-C30R2-9P(3m) | M-GT09-C30USB-5P(3m) |
GT2103-PMBD | M-GT01-C30R2-6P(3m) | |||
GT2103-PMBDS2 |
相关产品 | ||
GOT2000系列人机界面 | ||
原厂型号 | 产品示意图 | 磁环/数量 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
GT01-C30R2-6P | 无 | Dsub 9芯插孔 | MiniDIN 6芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT01-C30R2-9S | 无 | Dsub 9芯插孔 | Dsub 9芯插孔 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT01-C30R4-8P | 无 | Dsub 9芯插针 | MiniDIN 8芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT09-C30R2-9P | 无 | Dsub 9芯插针 | Dsub 9芯插孔 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT09-C30USB-5P | 2个 | USB A | USB MiniB | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT10-C30R2-6P | 无 | MiniDIN 6芯插针 | 电缆切断剥线 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT10-C30R4-8P | 无 | MiniDIN 8芯插针 | 电缆切断剥线 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT15-QC30B | 2个 | PCR 68芯插孔 | PCR 68芯插孔 | AWG28 30V 带屏蔽 | |
GT15-QC300BS | |||||
FA-CNV2402CBL | 无 | Dsub 25芯插孔 | MiniDIN 6芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|