型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
GLML-SS-WA-20-1.5 | FX-16E-150CAB-R | MIL 20芯插孔 | MIL 20芯插孔 | UL20276 AWG28 30V 单层屏蔽 | |
GLML-SS-WA-20-3 | FX-16E-300CAB-R | ||||
GLML-SS-WA-20-5 | FX-16E-500CAB-R | ||||
GRNMD-S-BA-20-5 | FX-16E-500CAB-S | MIL 20芯插孔 无罩壳 | MIL 20芯插孔 无罩壳 | UL1007 AWG24 黄色 散线 | |
GRPMF-SS-FA-20-1.5 | FX-16E-150CAB | MIL 20芯插孔 无罩壳 | MIL 20芯插孔 无罩壳 | UL AWG28 300V 标准色扁线 | |
GRPMF-SS-FA-20-3 | FX-16E-300CAB | ||||
GRPMF-SS-FA-20-5 | FX-16E-500CAB | ||||
M-FX2N-GM-5EC | FX2N-GM-5EC | IEEE(1284)/ 尼龙 26芯插孔 | IEEE(1284)/ 尼龙 26芯插孔 | 26芯标准色150V扁平电缆 | |
M-FX2N-GM-65EC | FX2N-GM-65EC | ||||
M-FX-422CAB0 | FX-422CAB0 | Dsub 25芯插针 | MiniDIN 8芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 |
PLC品名 | 适用PLC型号 | 增设模块用接续/ 延长电缆 | 连接器端子台用 输入/输出线束 | 电脑接续用 RS-422线束 | 通用输入/输出线束 |
CPU模块 | FX3UC-**MT/D FX3UC-32MT-LT | - | GRPMF-SS-FA-20-1.5(1.5m) GRPMF-SS-FA-20-3 (3m) GRPMF-SS-FA-20-5 (5m) 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 GLML-SS-WA-20-1.5 (1.5m) GLML-SS-WA-20-3 (3m) GLML-SS-WA-20-5 (5m) 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | M-FX-422CAB0 (1.5m) | GRNMD-S-BA-20-5(5m) 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 |
增设模块 | FX2NC-**EX FX2NC-**YET | - | - | - | GRNMD-S-BA-20-5(5m) 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 |
定位模块 | FX2N-**PG FX2N-**GM | M-FX2N-GM-5EC (0.5m) M-FX2N-GM-65EC (0.65m) | - | M-FX-422CAB0 (1.5m) | GRNMD-S-BA-20-5(5m) 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 |
脉冲输出模块 | FX2N-10PG | M-FX2N-GM-5EC (0.5m) M-FX2N-GM-65EC (0.65m) | - | - | GRNMD-S-BA-20-5(5m) 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 |
输入扩展模块 | FX2N-**EX | M-FX2N-GM-5EC (0.5m) M-FX2N-GM-65EC (0.65m) | - | - | - |
输出扩展模块 | FX2N-**EYR FX2N-8EYT | M-FX2N-GM-5EC (0.5m) M-FX2N-GM-65EC (0.65m) | - | - | - |
模拟量AD转换模块 | FX2N-**AD | M-FX2N-GM-5EC (0.5m) M-FX2N-GM-65EC (0.65m) | - | - | - |
模拟量DA转换模块 | FX2N-2DA FX2N-5A | M-FX2N-GM-5EC (0.5m) M-FX2N-GM-65EC (0.65m) | - | - | - |
输入/输出扩展模块 | FX2N-**ER FX2N-**ET FX2N-48ER | M-FX2N-GM-5EC (0.5m) M-FX2N-GM-65EC (0.65m) | - | - | - |
相关产品 | ||
FX3U系列基本单元 | 三菱电机FX系列PLC线束 (使用米思米原创连接器) | |
型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
GLML-SS-WA-20-1.5 | FX-16E-150CAB-R | MIL 20芯插孔 | MIL 20芯插孔 | UL20276 AWG28 30V 单层屏蔽 | |
GLML-SS-WA-20-3 | FX-16E-300CAB-R | ||||
GLML-SS-WA-20-5 | FX-16E-500CAB-R | ||||
GRNMD-S-BA-20-5 | FX-16E-500CAB-S | MIL 20芯插孔 无罩壳 | MIL 20芯插孔 无罩壳 | UL1007 AWG24 黄色 散线 | |
GRPMF-SS-FA-20-1.5 | FX-16E-150CAB | MIL 20芯插孔 无罩壳 | MIL 20芯插孔 无罩壳 | UL AWG28 300V 标准色扁线 | |
GRPMF-SS-FA-20-3 | FX-16E-300CAB | ||||
GRPMF-SS-FA-20-5 | FX-16E-500CAB | ||||
M-FX2N-GM-5EC | FX2N-GM-5EC | IEEE(1284)/ 尼龙 26芯插孔 | IEEE(1284)/ 尼龙 26芯插孔 | 26芯标准色150V扁平电缆 | |
M-FX2N-GM-65EC | FX2N-GM-65EC | ||||
M-FX-422CAB0 | FX-422CAB0 | Dsub 25芯插针 | MiniDIN 8芯插针 | AWG28 30V 带屏蔽 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|