型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-FX5-30EC | FX5-30EC | ![]() | IEEE(1284)/ MDR 尼龙 24芯插孔 | IEEE(1284)/ MDR 尼龙 24芯插孔 | 24芯标准色150V扁平电缆 |
M-FX5-65EC | FX5-65EC | ||||
M-FX-232CAB-1 | FX-232CAB-1 | ![]() | Dsub 9芯插孔 | Dsub 9芯插孔 | AWM2464 24AWG 300V |
FNCE-C5EM-PP-ORV-1 | - | ![]() | RJ45塑料 | RJ45塑料 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-PP-ORV-3 | |||||
FNCE-C5EM-PP-ORV-5 | |||||
FNCE-C5EM-PP-YL-1 | - | ![]() | RJ45塑料 | RJ45塑料 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-PP-YL-3 | |||||
FNCE-C5EM-PP-YL-5 | |||||
FNCE-C5EM-TE-ORV-1 | - | ![]() | RJ45金属 | RJ45金属 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-TE-ORV-3 | |||||
FNCE-C5EM-TE-ORV-5 | |||||
FNCE-C5EM-TE-YL-1 | - | ![]() | RJ45金属 | RJ45金属 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-TE-YL-3 | |||||
FNCE-C5EM-TE-YL-5 | |||||
GRNE-H-WA-26-1 | - | ![]() | IEEE(1284)/ MDR 26芯插针 | 电缆切断 | UL20276 AWG28 30V 单层屏蔽 |
GRNE-H-WA-26-3 | |||||
GRNE-H-WA-26-5 |
PLC品名 | 适用PLC型号 | 增设模块用接续/ 延长电缆 | 连接器端子台用 输入/输出线束 | 以太网线 | 通用输入/输出线束 |
CPU模块 | FX5U-**MR/ES FX5U-**MT/ES FX5U-**MT/ESS FX5U-**MR/DS FX5U-**MT/DS FX5U-**MT/DSS | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | GRPMF-SS-FA-20-1.5(1.5m) GRPMF-SS-FA-20-3(3m) GRPMF-SS-FA-20-5(5m) GLML-SS-WA-20-1.5(1.5m) GLML-SS-WA-20-3(3m) GLML-SS-WA-20-5(5m) 更多长度请点击 | FNCE-C5EM-PP-ORV-长度 FNCE-C5EM-PP-YL-长度 FNCE-C5EM-TE-ORV-长度 FNCE-C5EM-TE-YL-长度 长度在0.2-70m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | GRNMD-S-BA-20-5(5m) |
输入/输出模块 | FX5-**ER/ES FX5-**ET/ES FX5-**ET/ESS FX5-**ER/DS FX5-**ET/DS FX5-**ET/DSS FX5-**EX/ES FX5-**EYT/ES FX5-**EYR/ES FX5-**EYT/ESS FX5-**ET/ES-H FX5-**ET/ESS-H FX5-C**EX/D FX5-C**EX/DS FX5-C**EYT/D FX5-C**EYT/DSS FX5-C**ET/D FX5-C**ET/DSS | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | - | - | - |
扩展电源模块 | FX5-1PSU-5V FX5-C1PS-5V | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | - | - | - |
连接器转换模块 | FX5-CNV-IF | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | - | - | - |
总线转换模块 | FX5-CNV-BUSC FX5-CNV-BUS | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | |||
PLC品名 | 适用PLC型号 | 增设模块用接续/ 延长电缆 | CC-Link IE电缆 | 放大器接续用电缆 | |
智能功能模块 | FX5-40SSC-S | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | - | GRNE-H-WA-26-长度 长度在0.2-50m间以0.1m为单位变化 | |
FX5-CCLIEF | M-FX5-30EC(0.3m) M-FX5-65EC(0.65m) | FNCE-C5EM-PP-ORV-长度 FNCE-C5EM-PP-YL-长度 FNCE-C5EM-TE-ORV-长度 FNCE-C5EM-TE-YL-长度 长度在0.2-70m间以0.1m为单位变化 更多长度请点击 | - |
相关产品 | ||
FX5U系列基本单元 | ||
![]() |
型号 | 原厂型号 | 产品图片 | CN1接头 | CN2接头 | 使用电缆 |
M-FX5-30EC | FX5-30EC | ![]() | IEEE(1284)/ MDR 尼龙 24芯插孔 | IEEE(1284)/ MDR 尼龙 24芯插孔 | 24芯标准色150V扁平电缆 |
M-FX5-65EC | FX5-65EC | ||||
M-FX-232CAB-1 | FX-232CAB-1 | ![]() | Dsub 9芯插孔 | Dsub 9芯插孔 | AWM2464 24AWG 300V |
FNCE-C5EM-PP-ORV-1 | - | ![]() | RJ45塑料 | RJ45塑料 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-PP-ORV-3 | |||||
FNCE-C5EM-PP-ORV-5 | |||||
FNCE-C5EM-PP-YL-1 | - | ![]() | RJ45塑料 | RJ45塑料 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-PP-YL-3 | |||||
FNCE-C5EM-PP-YL-5 | |||||
FNCE-C5EM-TE-ORV-1 | - | ![]() | RJ45金属 | RJ45金属 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-TE-ORV-3 | |||||
FNCE-C5EM-TE-ORV-5 | |||||
FNCE-C5EM-TE-YL-1 | - | ![]() | RJ45金属 | RJ45金属 | 8芯(4对) AWG26 CAT5e 双屏蔽网线 |
FNCE-C5EM-TE-YL-3 | |||||
FNCE-C5EM-TE-YL-5 | |||||
GRNE-H-WA-26-1 | - | ![]() | IEEE(1284)/ MDR 26芯插针 | 电缆切断 | UL20276 AWG28 30V 单层屏蔽 |
GRNE-H-WA-26-3 | |||||
GRNE-H-WA-26-5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|