类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXPK | 100~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 200~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~300 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 W (无涂装) |
材质 | SPCC |
板厚 | 门1.5mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 1.5mm |
安装底板尺寸 | (W-50)×(H-30) |
开闭金属件 | 搭扣 |
铰链 | 外铰链 |
开口部分 | 非防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
触摸屏安装孔 | 开关按钮安装孔 | ||||||
代码 | 规格 长×宽(mm) | 孔型 | 开孔示意图 | 代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 |
D1S | 119×93 | 长方孔 | D1R | 3个φ16 | 圆孔 | ||
D2S | 192×138 | D2R | 3个φ22 | ||||
D3S | 260×202 | D3R | 6个φ16 | ||||
D4S | 305×231 | D4R | 6个φ22 | ||||
D5S | 352×279 |
风扇安装孔 | 出线孔 | ||||||
代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 | 代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 |
L1F | φ40 | 圆孔,带四 个固定孔 | L1C | 70×50 | 长方孔,带 四个固定孔 | ||
L2F | φ50 | L2C | 120×50 | ||||
L3F | φ60 | L3C | 170×50 | ||||
L4F | φ70 | L4C | φ10 | 圆孔 | |||
L5F | φ80 | L5C | φ15 | ||||
L6F | φ90 | L6C | φ20 | ||||
L7F | φ120 | L7C | φ25 |
风扇安装孔 | 出线孔 | ||||||
代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 | 代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 |
R1F | φ40 | 圆孔,带四 个固定孔 | R1C | 70×50 | 长方孔,带 四个固定孔 | ||
R2F | φ50 | R2C | 120×50 | ||||
R3F | φ60 | R3C | 170×50 | ||||
R4F | φ70 | R4C | φ10 | 圆孔 | |||
R5F | φ80 | R5C | φ15 | ||||
R6F | φ90 | R6C | φ20 | ||||
R7F | φ120 | R7C | φ25 |
顶面/底面 出线孔代码 | 开孔尺寸示意图 |
T (顶面) B (底面) | 螺丝固定孔间距 |
背面挂墙孔 代码 | 开孔尺寸示意图 |
W |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
门 | 触摸屏安装孔 开关按钮安装孔 |
侧面(左侧,右侧) | 风扇安装孔,出线孔 |
顶面,底面 | 出线孔 |
背面 | 挂墙孔 |
类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXPK | 100~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 200~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~300 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 W (无涂装) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|