类型 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | ||
W(宽度) | H(高度) | D(进深) | ||
ACHK | K (奶白色) 2.5Y9/1 BS 上盖板 (黑色) 下板 (银色) S (银色) B (黑色) N1 E (浅灰色) 5Y8/1 | 100~500 可以1mm为单位指定尺寸 | 50~200 可以1mm为单位指定尺寸 | 150~500 可以1mm为单位指定尺寸 |
板厚 | 上板 | 1.2mm |
下板 | 1.0mm | |
材质 | 上板 | SPCC |
下板 | A5052 | |
附属品 | 橡胶脚垫4个、t4.0 | 橡胶、黑色 |
类型 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | ||
W(宽度) | H(高度) | D(进深) | ||
ACHK | K (奶白色) 2.5Y9/1 BS 上盖板 (黑色) 下板 (银色) S (银色) B (黑色) N1 E (浅灰色) 5Y8/1 | 100~500 可以1mm为单位指定尺寸 | 50~200 可以1mm为单位指定尺寸 | 150~500 可以1mm为单位指定尺寸 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
板厚 | 上板 | 1.2mm |
下板 | 1.0mm | |
材质 | 上板 | SPCC |
下板 | A5052 | |
附属品 | 橡胶脚垫4个、t4.0 | 橡胶、黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|