开关盒按钮开关套装(Φ22,树脂)
商品
评价
详情
  • 开关盒按钮开关套装(Φ22,树脂)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关盒按钮开关套装(Φ22,树脂)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
开关盒
开关盒尺寸图

开关按钮
开关按钮尺寸图
规格表
开关盒
代码颜色孔数量孔尺寸
(φmm)
进深D
(mm)
横向W
(mm)
纵向
H(mm)
材质内部螺纹孔尺寸开关盒单品
商品型号商品页码
SPSB22-1G1φ2265.68580ABSM4PB22-1GP.1565
SPSB22-2G2120PB22-2G
SPSB22-3G3155PB22-3G
SPSB22-1YB黄盖
黑底
185PB22-1YB
SPSB22-2YB2120PB22-2YB
SPSB22-3YB3155PB22-3YB

开关的基本规格:
使用环境温度:-25℃~+55℃
安装扭矩(Max): 3N·m
额定绝缘电压:AC660V,50Hz
约定发热电流:10A

开关按钮
代码开关类型颜色LED灯安装孔
尺寸
操作部
尺寸
操作部
类型
操作部
形状
触点构成触点构成接线方式开关单品
商品型号商品页码
EN急停开关φ22φ32按下锁定
右旋复位
圆平头1NO1NC易装卸型螺丝固定HPE22C-S3C32NAN-RP.1187-1
EB急停开关φ40按下锁定
右旋复位
圆平头1NO1NCHPE22C-S3C40NAN-R
MR按钮开关φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-NAC2-S3C5-RP.1194-9
MG按钮开关绿φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-NAC2-S3C5-G
AR按钮开关φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-NMC2-S3C5-R
AG按钮开关绿φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-NMC2-S3C5-G
LMR按钮开关φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-LMC2-S3C5-R-AD24
LMG按钮开关绿φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-LMC2-S3C5-G-AD24
LAR按钮开关φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-LAC2-S3C5-R-AD24
LAG按钮开关绿φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-LAC2-S3C5-G-AD24
SF选择开关φ30复位圆形,
档位数2
1NO1NC
单刀双控
HMK22C-C2A-S3CNP.1219-2
SS选择开关φ30停止圆形,
档位数2
1NO1NC
单刀双控
HMK22C-C2B-S3CN
产品概述
可选择不同孔数的开关盒与开关按钮进行自由组合的开关及按钮套装
产品特点
1孔开关盒带3型开关按钮
塑料制,小巧轻便,外观美型
开关安装孔数1~3可选,安装孔径均为Φ22
三大类共12种常用开关按钮供自由搭配组合
开关按钮触点构成为1NO1NC
 
尺寸图
开关盒尺寸图
开关盒尺寸图

开关按钮尺寸图
开关按钮尺寸图
规格表
开关盒规格
代码颜色孔数量孔尺寸
(φmm)
进深D
(mm)
横向W
(mm)
纵向
H(mm)
材质内部螺纹孔尺寸开关盒单品
商品型号商品页码
SPSB22-1G1φ2265.68580ABSM4PB22-1GP.1565
SPSB22-2G2120PB22-2G
SPSB22-3G3155PB22-3G
SPSB22-1YB黄盖
黑底
185PB22-1YB
SPSB22-2YB2120PB22-2YB
SPSB22-3YB3155PB22-3YB

开关按钮规格表
代码开关类型颜色LED灯安装孔
尺寸
操作部
尺寸
操作部
类型
操作部
形状
触点构成触点构成接线方式开关单品
商品型号商品页码
EN急停开关φ22φ32按下锁定
右旋复位
圆平头1NO1NC易装卸型螺丝固定HPE22C-S3C32NAN-RP.1187-1
EB急停开关φ40按下锁定
右旋复位
圆平头1NO1NCHPE22C-S3C40NAN-R
MR按钮开关φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-NAC2-S3C5-RP.1194-9
MG按钮开关绿φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-NAC2-S3C5-G
AR按钮开关φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-NMC2-S3C5-R
AG按钮开关绿φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-NMC2-S3C5-G
LMR按钮开关φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-LMC2-S3C5-R-AD24
LMG按钮开关绿φ30自复式圆平头1NO1NCHMP22C-LMC2-S3C5-G-AD24
LAR按钮开关φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-LAC2-S3C5-R-AD24
LAG按钮开关绿φ30自锁式圆平头1NO1NCHMP22C-LAC2-S3C5-G-AD24
SF选择开关φ30复位圆形,
档位数2
1NO1NC
单刀双控
HMK22C-C2A-S3CNP.1219-2
SS选择开关φ30停止圆形,
档位数2
1NO1NC
单刀双控
HMK22C-C2B-S3CN

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 箱体/接线盒 > 开关盒 > 开关盒按钮开关套装(Φ22,树脂)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页