代码 | 孔数量 | 孔尺寸 (φmm) | 进深D (mm) | 横向W (mm) | 纵向H (mm) | 材质 | 表面处理 | 侧板 | 开关盒单品 | |
商品型号 | 商品页码 | |||||||||
SAXMH121 | 1 | φ22 | 55 | 85 | 65 | 铝合金 | 本色 | ABS树脂 | AXMH121 | P.1561 |
SAXMH222 | 2 | 145 | 板厚 | 阳极氧化处理 | AXMH222 | |||||
SAXMH323 | 3 | 195 | 1.6mm | 亚光 | AXMH323 |
代码 | 开关类型 | 颜色 | LED灯 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 操作部 类型 | 操作部 形状 | 触点构成 | 触点构成 | 接线方式 | 开关单品 | |
商品型号 | 商品页码 | |||||||||||
EN | 急停开关 | 红 | 无 | φ22 | φ32 | 按下锁定 | 圆平头 | 1NO1NC | 易装卸型 | 螺丝固定 | HPE22C-S3C32NAN-R | P.1187-1 |
右旋复位 | ||||||||||||
EB | 急停开关 | 红 | φ40 | 按下锁定 | 圆平头 | 1NO1NC | HPE22C-S3C40NAN-R | |||||
右旋复位 | ||||||||||||
MR | 按钮开关 | 红 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NAC2-S3C5-R | P.1194-9 | ||||
MG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NAC2-S3C5-G | |||||
AR | 按钮开关 | 红 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NMC2-S3C5-R | |||||
AG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NMC2-S3C5-G | |||||
LMR | 按钮开关 | 红 | 有 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LMC2-S3C5-R-AD24 | ||||
LMG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LMC2-S3C5-G-AD24 | |||||
LAR | 按钮开关 | 红 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LAC2-S3C5-R-AD24 | |||||
LAG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LAC2-S3C5-G-AD24 | |||||
SF | 选择开关 | 黑 | 无 | φ30 | 复位 | 圆形, 档位数2 | 1NO1NC 单刀双控 | HMK22C-C2A-S3CN | P.1219-2 | |||
SS | 选择开关 | 黑 | φ30 | 停止 | 圆形, 档位数2 | 1NO1NC 单刀双控 | HMK22C-C2B-S3CN |
代码 | 孔数量 | 孔尺寸 (φmm) | 进深D (mm) | 横向W (mm) | 纵向H (mm) | 材质 | 表面处理 | 侧板 | 开关盒单品 | |
商品型号 | 商品页码 | |||||||||
SAXMH121 | 1 | φ22 | 55 | 85 | 65 | 铝合金 | 本色 | ABS树脂 | AXMH121 | P.1561 |
SAXMH222 | 2 | 145 | 板厚 | 阳极氧化处理 | AXMH222 | |||||
SAXMH323 | 3 | 195 | 1.6mm | 亚光 | AXMH323 |
代码 | 开关类型 | 颜色 | LED灯 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 操作部 类型 | 操作部 形状 | 触点构成 | 触点构成 | 接线方式 | 开关单品 | |
商品型号 | 商品页码 | |||||||||||
EN | 急停开关 | 红 | 无 | φ22 | φ32 | 按下锁定 | 圆平头 | 1NO1NC | 易装卸型 | 螺丝固定 | HPE22C-S3C32NAN-R | P.1187-1 |
右旋复位 | ||||||||||||
EB | 急停开关 | 红 | φ40 | 按下锁定 | 圆平头 | 1NO1NC | HPE22C-S3C40NAN-R | |||||
右旋复位 | ||||||||||||
MR | 按钮开关 | 红 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NAC2-S3C5-R | P.1194-9 | ||||
MG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NAC2-S3C5-G | |||||
AR | 按钮开关 | 红 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NMC2-S3C5-R | |||||
AG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-NMC2-S3C5-G | |||||
LMR | 按钮开关 | 红 | 有 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LMC2-S3C5-R-AD24 | ||||
LMG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LMC2-S3C5-G-AD24 | |||||
LAR | 按钮开关 | 红 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LAC2-S3C5-R-AD24 | |||||
LAG | 按钮开关 | 绿 | φ30 | 自锁式 | 圆平头 | 1NO1NC | HMP22C-LAC2-S3C5-G-AD24 | |||||
SF | 选择开关 | 黑 | 无 | φ30 | 复位 | 圆形, 档位数2 | 1NO1NC 单刀双控 | HMK22C-C2A-S3CN | P.1219-2 | |||
SS | 选择开关 | 黑 | φ30 | 停止 | 圆形, 档位数2 | 1NO1NC 单刀双控 | HMK22C-C2B-S3CN |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|