4芯插针 | 4芯弯头插针 | 8芯插针 | 8芯弯头插针 | RJ45 | |||
图例 | |||||||
尺寸图 | |||||||
孔位图 |
CN1 | CN2 | 外皮材质 | 芯数 | 长度 | 尺寸&示意图 |
P (插针) | RJ (RJ45) | B(PVC) C(PUR) | 4芯 8芯 | 0.5 1 2 3 5 | |
PL (弯角插针) |
CN1 | CN2 | 芯数 | 接线图(PVC) | 接线图(PUR) |
P (插针) | RJ (RJ45) | 4 | ||
PL (弯角插针) | ||||
P (插针) | RJ (RJ45) | 8 | ||
PL (弯角插针) |
是否带屏蔽 | 2层屏蔽 |
M头触头材质 | 插针:黄铜 |
插孔:磷青铜 | |
表面处理:镀金1U | |
固定六角螺母 | 镀镍 |
保护等级 | IP67 |
额定电压 | 250V |
额定电流 | 0.5A |
连接器的接触电阻 | ≤5Ω |
绝缘电阻 | >100MΩ |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
T型/Y型 分线连接器 | M12转RJ45连接器 |
推荐型号:M12A-5T-SSP | 推荐型号:M12A-S8-RJ45 |
CN1 | CN2 | 外皮材质 | 芯数 | 长度 | 尺寸&示意图 |
P (插针) | RJ (RJ45) | B(PVC) C(PUR) | 4芯 8芯 | 0.5 1 2 3 5 | |
PL (弯角插针) |
CN1 | CN2 | 芯数 | 接线图(PVC) | 接线图(PUR) |
P (插针) | RJ (RJ45) | 4 | ||
PL (弯角插针) | ||||
P (插针) | RJ (RJ45) | 8 | ||
PL (弯角插针) |
4芯插针 | 4芯弯头插针 | 8芯插针 | 8芯弯头插针 | RJ45 | |||
图例 | |||||||
尺寸图 | |||||||
孔位图 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|