总线分线盒盖帽 M12/M8
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
总线分线盒盖帽 M12/M8
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
M8A分线盒
M12A分线盒
规格表
型号
适用于分线盒类型
包装
M8-S-Cap
M8A分线盒
10个/包
M12-S-Cap
M12A分线盒
材质规格
颜色
黑色
防火等级
UL94-V0
材质
PA6+15GF
包装
10个/包
产品概述
· 材质PA6+15GF
· 1袋10个包装。经济实惠。
· 密封性好,防止灰尘进入。
产品特点
使用案例
相关产品
M8总线分线盒
(带M预制插头)
M8总线分线盒
(带线缆现场接线)
M12A总线分线盒 4位/6位/8位
M12A端子排分线盒
M12总线分线盒
(带M预制插头)
规格表
型号
尺寸图
适用于分线盒类型
包装
M8-S-Cap
M8A分线盒
10个/包
M12-S-Cap
M12A分线盒
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款盖帽可以用在什么型号的分线盒上?
没有特定的型号。
只要是M12A分线盒,M8A分线盒都可以适用。具体分线盒请在以下网页中按需选购:
https://www.misumi.com.cn/vona2/el_wire/E1404000000/E1404160000/
该产品的防火等级是多少?
防火等级是UL94-V0.用于防止分线盒的孔位进灰尘,影响连接效果。一包起订,10个/包。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
机器设备线束
>
传感器线束
>
总线分线盒盖帽 M12/M8
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741894536156
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741894536156