型号 | FNMM23-S19P10-B-3 | FNMM23-S19P11-B-3 | FNMM23-S19P14-B-3 | FNMM23-S19P15-B-3 |
FNMM23-S19P10-B-5 | FNMM23-S19P11-B-5 | FNMM23-S19P14-B-5 | FNMM23-S19P15-B-5 | |
尺寸图 | ||||
线缆规格 | 8×0.25mm2+2×0.5mm2 | 8×0.34mm2+3×0.75mm2 | 12×0.25mm2+2×0.5mm2 | 12×0.34mm2+3×0.75mm2 |
电缆外径 | 6.8±0.2mm | 9.0±0.2mm | 7.6±0.2mm | 9.2±0.2mm |
接线图 | ||||
适用分线盒 | ||||
型号 | M8-8K3P-M23 | M12-8K4P-M23 | M8-12K3P-M23 | M12-12K4P-M23 |
规格 | 型号规格 | 长度(m) | 芯数 | 适用分线盒型号 | 线缆规格(mm2) |
19孔10芯 | FNMM23-S19P10-B-3 | 3 | 19孔10芯 | M8-8K3P-M23 | 8×0.25+2×0.5 |
FNMM23-S19P10-B-5 | 5 | ||||
19孔11芯 | FNMM23-S19P11-B-3 | 3 | 19孔11芯 | M12-8K4P-M23 | 8×0.34+3×0.75 |
FNMM23-S19P11-B-5 | 5 | ||||
19孔14芯 | FNMM23-S19P14-B-3 | 3 | 19孔14芯 | M8-12K3P-M23 | 12×0.25+2×0.5 |
FNMM23-S19P14-B-5 | 5 | ||||
19孔15芯 | FNMM23-S19P15-B-3 | 3 | 19孔15芯 | M12-12K4P-M23 | 12×0.34+3×0.75 |
FNMM23-S19P15-B-5 | 5 |
材质 | 线材颜色 | 额定电压 | 接触电阻 | 额定电流 | 保护等级 | 触点镀层 | 接线方式 | 拔插寿命 | 工作温度(移动) | 工作温度(固定) | ||
PVC | 灰色 | 11芯&15芯:250V | 10芯&14芯:24V | ≤3mΩ | 11芯&15芯:4A | 10芯&14芯:2A | IP67 | Au(gold) | 铆压接 | >100mating cycles | -5℃±65℃ | -20℃±85℃ |
M8A总线分线盒(带M预铸插头) | M12A总线分线盒(带M预铸插头) | M8总线分线盒(带M预制插头) | M12总线分线盒(带M预制插头) |
推荐型号:M8-8K3P-M23 | 推荐型号:M12-8K4P-M23 | 推荐型号:M8-12K3P-M23 | 推荐型号:M12-12K4P-M23 |
规格 | 型号规格 | 长度(m) | 芯数 | 适用分线盒型号 |
19孔10芯 | FNMM23-S19P10-B-3 | 3 | 19孔10芯 | M8-8K3P-M23 |
FNMM23-S19P10-B-5 | 5 | |||
19孔11芯 | FNMM23-S19P11-B-3 | 3 | 19孔11芯 | M12-8K4P-M23 |
FNMM23-S19P11-B-5 | 5 | |||
19孔14芯 | FNMM23-S19P14-B-3 | 3 | 19孔14芯 | M8-12K3P-M23 |
FNMM23-S19P14-B-5 | 5 | |||
19孔15芯 | FNMM23-S19P15-B-3 | 3 | 19孔15芯 | M12-12K4P-M23 |
FNMM23-S19P15-B-5 | 5 |
型号 | FNMM23-S19P10-B-3 | FNMM23-S19P11-B-3 | FNMM23-S19P14-B-3 | FNMM23-S19P15-B-3 |
FNMM23-S19P10-B-5 | FNMM23-S19P11-B-5 | FNMM23-S19P14-B-5 | FNMM23-S19P15-B-5 | |
尺寸图 | ||||
线缆规格 | 8×0.25mm2+2×0.5mm2 | 8×0.34mm2+3×0.75mm2 | 12×0.25mm2+2×0.5mm2 | 12×0.34mm2+3×0.75mm2 |
电缆外径 | 6.8±0.2mm | 9.0±0.2mm | 7.6±0.2mm | 9.2±0.2mm |
接线图 | ||||
适用分线盒 | ||||
型号 | M8-8K3P-M23 | M12-8K4P-M23 | M8-12K3P-M23 | M12-12K4P-M23 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|