尺寸图
M12-8K5P-DZP | M12-12K4P-DZP |
| ; |
| |
| |
| |
| |
M12A 5芯
轻便小巧,省空间
规格表
|
M12-4K4P-DZP | 4 | 单通道 |
M12-8K4P-DZP | 8 | 单通道 |
M12-8K5P-DZP | 8 | 双通道 |
M12-12K4P-DZP | 12 | 单通道 |
材质规格
4 |
IP67 |
UL94-HB |
‘-20℃~+85℃ |
24V |
300V |
2A |
≤3mΩ |
黄铜镀锡 |
Au(gold) |
PC |
产品概述
高品质分线盒。M12A带端子排现场接线
1:带LED显示灯
2:款式丰富:4孔位,8孔位,12孔位三种可供选择
3:将繁冗的线归置到一个分线盒。既整洁又节省空间。
4:简化配线作业,缩短配线工程时间。有效避免配错线,维护时间短等问题。
降低配线成本,节省空间,简化设计!
产品特点
款式丰富
4孔位,8孔位,12孔位
三款可供选择
使用方法
产品部件图
安装,使用方便
使用案例
使用案例:
可与连接器,线束,分线器组合配套使用 相关产品
产品名:M12A线束 5芯插针
推荐型号:FNM12A-P-B-5-1
产品名:T型/Y型 分线连接器
推荐型号:M12A-5T-SSP
产品名:防尘盖
推荐型号:M12-S-CAP
规格表
M12-4K4P-DZP | 4 | 单通道 |
M12-8K4P-DZP | 8 | 单通道 |
M12-8K5P-DZP | 8 | 双通道 |
M12-12K4P-DZP | 12 | 单通道 |
尺寸图
M12-8K5P-DZP | M12-12K4P-DZP |
| ; |
| |
| |
| |
| |