型号 | M12-4K4P-M12 | M12-8K4P-M23 | M12-12K4P-M23 |
产品图片 | |||
孔位数 | 4 | 8 | 12 |
M预铸头孔位图 | |||
尺寸图正面 | |||
尺寸图侧面 | |||
接线图 | |||
适用预铸接头线束 | |||
型号 | FNM12-F12S07-B-3 | FNMM23-S19P11-B-3 | FNMM23-S19P15-B-3 |
FNM12-F12S07-B-5 | FNMM23-S19P11-B-5 | FNMM23-S19P15-B-5 |
孔位芯数 | 5Pin |
保护等级 | IP67 |
阻燃等级 | UL94-HB |
工作温度 | -20℃~+85℃ |
额定电压 | 24V |
脉冲额定电压 | 300V |
额定电流 | 2A |
接触电阻 | ≤3mΩ |
锁紧螺母材质 | 黄铜镀锡 |
M23预制头线束 | M12A-Coding线束5芯 | T型/Y型 分线连接器 | M12分线盒盖帽【10个装】 |
推荐型号:FNMM23-S19P11-B-3 | 推荐型号:FNM12A-P-B-5-1 | 推荐型号:M12A-5T-SSP | 推荐型号M12-S-CAP |
型号 | M12-4K4P-M12 | M12-8K4P-M23 | M12-12K4P-M23 |
产品图片 | |||
孔位数 | 4 | 8 | 12 |
M预铸头孔位图 | |||
尺寸图正面 | |||
尺寸图侧面 | |||
接线图 | |||
适用预铸接头线束 | |||
型号 | FNM12-F12S07-B-3 | FNMM23-S19P11-B-3 | FNMM23-S19P15-B-3 |
FNM12-F12S07-B-5 | FNMM23-S19P11-B-5 | FNMM23-S19P15-B-5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|