型号 | M8-4K3P-M12 | M8-8K3P-M23 | M8-12K3P-M23 |
产品 图片 | |||
孔位 | 4 | 8 | 12 |
M预铸头孔位图 | |||
尺寸图 (正面) | |||
尺寸图 (侧面) | |||
接线图 | |||
适用连接线线束 | |||
型号 | FNM12-F08S06-B-3 | FNMM23-S19P10-B-3 | FNMM23-S19P14-3 |
FNM12-F08S06-B-5 | FNMM23-S19P10-B-5 | FNMM23-S19P14-5 |
孔位芯数 | 3Pin |
保护等级 | IP67 |
阻燃等级 | UL94-HB |
工作温度 | ‘-20℃~+85℃ |
额定电压 | 24V |
脉冲额定电压 | 300V |
额定电流 | 2A |
接触电阻 | ≤3mΩ |
锁紧螺母材质 | 黄铜镀锡 |
M23预制头线束 | M8A-Coding 线束 | M8A-Coding 分线连接器 | M8分线盒盖帽【10个装】 |
推荐型号:FNMM23-S19P10-B-3 | 代表型号:FNM8A-P-B-3-1 | 代表型号:M8A-3T-PSS | 代表型号:M8-S-CAP |
型号 | M8-4K3P-M12 | M8-8K3P-M23 | M8-12K3P-M23 |
产品 图片 | |||
孔位 | 4 | 8 | 12 |
M预铸头孔位图 | |||
尺寸图 (正面) | |||
尺寸图 (侧面) | |||
接线图 | |||
适用连接线线束 | |||
型号 | FNM12-F08S06-B-3 | FNMM23-S19P10-B-3 | FNMM23-S19P14-3 |
FNM12-F08S06-B-5 | FNMM23-S19P10-B-5 | FNMM23-S19P14-5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|