型号 | M/M12A-P4 | M/M12A-S4 | M/M12A-P5 | M/M12A-S5 | M/M12D-P4 | M/M12D-S4 |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
芯数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
接线图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | M/M12A-P4L | M/M12A-S4L | M/M12A-P5L | M/M12A-S5L | M/M12D-P4L | M/M12D-S4L |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
芯数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
接线图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | Coding | 式样 | 芯数 |
M/M12A-P4 | A | 直通连接器 | 4 |
M/M12A-P5 | 5 | ||
M/M12A-S4 | 4 | ||
M/M12A-S5 | 5 | ||
M/M12A-P4L | 弯角连接器 | 4 | |
M/M12A-P5L | 5 | ||
M/M12A-S4L | 4 | ||
M/M12A-S5L | 5 | ||
M/M12D-P4 | D | 直通连接器 | 4 |
M/M12D-S4 | |||
M/M12D-P4L | 弯角连接器 | ||
M/M12D-S4L |
金属件 | 锌合金 |
接触件 | 铜镀金 |
额定电压 | 4芯:250V |
5芯:125V | |
额定电流 | 4A |
防护等级 | IP67 |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
型号 | Coding | 式样 | 芯数 |
M/M12A-P4 | A | 直通连接器 | 4 |
M/M12A-P5 | 5 | ||
M/M12A-S4 | 4 | ||
M/M12A-S5 | 5 | ||
M/M12A-P4L | 弯角连接器 | 4 | |
M/M12A-P5L | 5 | ||
M/M12A-S4L | 4 | ||
M/M12A-S5L | 5 | ||
M/M12D-P4 | D | 直通连接器 | 4 |
M/M12D-S4 | |||
M/M12D-P4L | 弯角连接器 | ||
M/M12D-S4L |
型号 | M/M12A-P4 | M/M12A-S4 | M/M12A-P5 | M/M12A-S5 | M/M12D-P4 | M/M12D-S4 |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
芯数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
接线图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | M/M12A-P4L | M/M12A-S4L | M/M12A-P5L | M/M12A-S5L | M/M12D-P4L | M/M12D-S4L |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
芯数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
接线图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|