型号 | M/M8A-P3 | M/M8A-S3 | M/M8A-P4 | M/M8A-S4 |
图片 | ||||
芯数 | 3 | 3 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ||||
尺寸图 | ||||
接线图 |
型号 | M/M8A-P3L | M/M8A-S3L | M/M8A-P4L | M/M8A-S4L |
图片 | ||||
芯数 | 3 | 3 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ||||
尺寸图 | ||||
接线图 |
型号 | 式样 | 芯数 |
M/M8A-P3 | 直通连接器 | 3 |
M/M8A-S3 | 3 | |
M/M8A-P4 | 4 | |
M/M8A-S4 | 4 | |
M/M8A-P3L | 弯角连接器 | 3 |
M/M8A-S3L | 3 | |
M/M8A-P4L | 4 | |
M/M8A-S4L | 4 |
金属件 | 接触件 | 额定电压 | 额定电流 | 防护等级 | 温度范围 | |
铜镀镍 | 铜镀金 | 3芯:60V | 4芯:30V | 4A | IP67 | -25℃~+85℃ |
型号 | 式样 | 芯数 |
M/M8A-P3 | 直通连接器 | 3 |
M/M8A-S3 | 3 | |
M/M8A-P4 | 4 | |
M/M8A-S4 | 4 | |
M/M8A-P3L | 弯角连接器 | 3 |
M/M8A-S3L | 3 | |
M/M8A-P4L | 4 | |
M/M8A-S4L | 4 |
型号 | M/M8A-P3 | M/M8A-S3 | M/M8A-P4 | M/M8A-S4 |
图片 | ||||
芯数 | 3 | 3 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ||||
尺寸图 | ||||
接线图 |
型号 | M/M8A-P3L | M/M8A-S3L | M/M8A-P4L | M/M8A-S4L |
图片 | ||||
芯数 | 3 | 3 | 4 | 4 |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
针脚图 | ||||
尺寸图 | ||||
接线图 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|