数字识别 | 除黄/绿地线外,在线芯白色绝缘表面连续印刷1,2,3,4,5,6…… |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) ※1 | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯外径 约(mm) ※1 | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体电阻 | 绝缘特性 | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径约 (mm) ※1 | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
Ω/km | MΩ/km | |||||||||||||||||||
(20℃) | (20℃) | |||||||||||||||||||
ESWBYS300 | 0.5 | 2 | 100 (整卷销售) | 20 | 绞合 | 2 | 5.4 | 50 | 8.0 | 34.6 以下 | 10以上 | 2000 | 7/15/0.08 | 1.06 | 无 | 0.23 | PVC | 1.60 | 0.75 | PVC |
3 | 3 | 5.6 | 58 | 6.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.1 | 69 | 6.1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 6.6 | 77 | 5.6 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 7.3 | 93 | 5.2 | 0.85 | |||||||||||||||
7 | 7 | 7.8 | 105 | 4.8 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 9.9 | 164 | 3.6 | 1.00 | |||||||||||||||
0.75 | 3 | 19 | 3 | 6.3 | 75 | 8.5 | 27.4 以下 | 7/22/0.08 | 1.29 | 1.85 | 0.75 | |||||||||
4 | 4 | 6.8 | 87 | 7.6 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 7.5 | 100 | 7.0 | 0.85 | |||||||||||||||
6 | 6 | 8.1 | 116 | 6.5 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 212 | 4.5 | 1.00 | |||||||||||||||
1.0 | 2 | 17 | 2 | 6.5 | 68 | 13 | 17.3 以下 | 7/30/0.08 | 1.52 | 2.10 | 0.76 | |||||||||
4 | 4 | 7.6 | 103 | 10 | 0.85 | |||||||||||||||
6 | 6 | 8.8 | 142 | 8.5 | ||||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.2 | 95 | 15.1 | 13.7 以下 | 7/43/0.08 | 1.81 | 2.35 | 0.85 | |||||||||
4 | 4 | 8.2 | 133 | 11.7 | ||||||||||||||||
2.5 | 4 | 14 | 4 | 9.9 | 199 | 16.5 | 8.62 以下 | 7/72/0.08 | 2.35 | 2.95 | 1.00 | |||||||||
5 | 5 | 10.8 | 232 | 14.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|