型号 | NYLAN-C6-C100 | ||
类别 | CAT6 | 颜色 | 灰色 |
耐油实验 | 对ASTM 2#具有耐性 | 全长 | 100m(箱装) |
测试条件 | IRM 902:70℃ × 4 小时 | 外皮材质 | PVC |
标准 | 1000Base-TX | 外径 | 6.5±0.3mm |
最大操作电压-UL | 300V | 屏蔽结构 | SFTP(镀锡铜编织+铝箔) |
最小绝缘电阻 | 5000 MΩ·m | 芯线状态 | 4P8C/"+"字填充/带地线(绞合镀锡铜丝) |
允许弯曲半径 | 8倍线缆外径 | 绝缘材质 | HDPE |
最大拉力 | 80N | 导体材质 | 绞合裸铜 |
外被抗张强度 | ≥9Mpa | 导体规格 | AWG26(7/0.16±0.02mm) |
使用温度范围 | -20℃~+75℃ | 长度公差 | ±0.5m |
参考标准 | IEC 61156/ASTM 2#/美国标准试验油IRM 902 (IRM 902是橡胶塑料用汽车配件的试验用油) |
型号 | NYLAN-C6-C100 | ||
类别 | CAT6 | 颜色 | 灰色 |
耐油实验 | 对ASTM 2#具有耐性 | 全长 | 100m(箱装) |
测试条件 | IRM 902:70℃ × 4 小时 | 外皮材质 | PVC |
标准 | 1000Base-TX | 外径 | 6.5±0.3mm |
最大操作电压-UL | 300V | 屏蔽结构 | SFTP(镀锡铜编织+铝箔) |
最小绝缘电阻 | 5000 MΩ·m | 芯线状态 | 4P8C/"+"字填充/带地线(绞合镀锡铜丝) |
允许弯曲半径 | 8倍线缆外径 | 绝缘材质 | HDPE |
最大拉力 | 80N | 导体材质 | 绞合裸铜 |
外被抗张强度 | ≥9Mpa | 导体规格 | AWG26(7/0.16±0.02mm) |
使用温度范围 | -20℃~+75℃ | 长度公差 | ±0.5m |
参考标准 | IEC 61156/ASTM 2#/美国标准试验油IRM 902 (IRM 902是橡胶塑料用汽车配件的试验用油) |
传输性能 | |||||||||
频率 | 特性阻抗 上限 | 特性阻抗 下限 | 衰减 | 回波损耗 | 近端串音 | 近端串音 功率和 | 等水平远端 串音 | 等水平远端 串音功率和 | 传播延迟 |
(MHz) | Zu(Ω) | ZI(Ω) | (dB/100m) | (dB Min) | (dB Min) | (dB Min) | (dB Min) | (dB Min) | (ns/100m Max) |
4 | 115.2 | 86.8 | 5.8 | 23.0 | 66.3 | 63.3 | 56.0 | 53.0 | 552.0 |
8 | 112.6 | 88.8 | 8.1 | 24.5 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 546.7 |
10 | 111.9 | 89.4 | 9.0 | 25.0 | 60.3 | 57.3 | 48.0 | 45.0 | 545.4 |
16 | 111.9 | 89.4 | 11.4 | 25.0 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 543.0 |
20 | 111.9 | 89.4 | 12.8 | 25.0 | 55.8 | 52.8 | 42.0 | 39.0 | 542.0 |
25 | 113.2 | 88.3 | 14.4 | 24.2 | 54.3 | 51.3 | 40.0 | 37.0 | 541.2 |
31.25 | 114.6 | 87.2 | 16.1 | 23.3 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 540.4 |
62.5 | 120.2 | 83.2 | 23.3 | 20.7 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 538.6 |
100 | 125.3 | 79.8 | 29.9 | 19.0 | 45.3 | 42.3 | 28.0 | 25.0 | 537.6 |
200 | 135.7 | 73.7 | 43.8 | 16.4 | 40.8 | 37.8 | 22.0 | 19.0 | 536.5 |
250 | 140.0 | 71.4 | 49.7 | 15.6 | 39.3 | 36.3 | 20.0 | 17.0 | 536.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|