型号 | NYLAN-C5E-C100 | ||
类别 | CAT5e | 颜色 | 灰色 |
耐油实验 | 对ASTM 2#具有耐性 | 全长 | 100m(箱装) |
测试条件 | IRM 902:70℃ × 4 小时 | 外皮材质 | PVC |
标准 | 1000Base-TX | 外径 | 5.9±0.3mm |
最大操作电压-UL | 300V | 屏蔽结构 | SFTP(镀锡铜编织+铝箔) |
最小绝缘电阻 | 5000 MΩ·m | 芯线状态 | 4P8C/带地线(绞合镀锡铜丝) |
允许弯曲半径 | 8倍线缆外径 | 绝缘材质 | HDPE |
最大拉力 | 80N | 导体材质 | 绞合裸铜 |
外被抗张强度 | ≥13.8 Mpa | 导体规格 | AWG26(7/0.16±0.02mm) |
使用温度范围 | -40℃~+80℃ | 长度公差 | ±0.5m |
参考标准 | IEC 61156/ASTM 2#/美国标准试验油IRM 902 (IRM 902是橡胶塑料用汽车配件的试验用油) |
型号 | NYLAN-C5E-C100 | ||
类别 | CAT5e | 颜色 | 灰色 |
耐油实验 | 对ASTM 2#具有耐性 | 全长 | 100m(箱装) |
测试条件 | IRM 902:70℃ × 4 小时 | 外皮材质 | PVC |
标准 | 1000Base-TX | 外径 | 5.9±0.3mm |
最大操作电压-UL | 300V | 屏蔽结构 | SFTP(镀锡铜编织+铝箔) |
最小绝缘电阻 | 5000 MΩ·m | 芯线状态 | 4P8C/带地线(绞合镀锡铜丝) |
允许弯曲半径 | 8倍线缆外径 | 绝缘材质 | HDPE |
最大拉力 | 80N | 导体材质 | 绞合裸铜 |
外被抗张强度 | ≥13.8 Mpa | 导体规格 | AWG26(7/0.16±0.02mm) |
使用温度范围 | -40℃~+80℃ | 长度公差 | ±0.5m |
参考标准 | IEC 61156/ASTM 2#/美国标准试验油IRM 902 (IRM 902是橡胶塑料用汽车配件的试验用油) |
传输性能 | ||||||||
频率 | 输入阻抗 | 衰减 | 回波损耗 | 近端串音 | 近端串音 功率和 | 等水平远端 串音 | 等水平远端 串音功率和 | 传播延迟 |
(MHz) | (Ω) | (dB/100m) | (dB Min) | (dB Min) | (dB Min) | (dB Min) | (dB Min) | (ns/100m Max) |
4 | 100±15 | 6.0 | 23.0 | 56.3 | 53.3 | 52.0 | 49.0 | 552.0 |
8 | 100±15 | 8.5 | 24.5 | 51.8 | 48.8 | 45.9 | 42.9 | 546.7 |
10 | 100±15 | 9.5 | 25.0 | 50.3 | 47.3 | 44.0 | 41.0 | 545.4 |
16 | 100±15 | 12.1 | 25.0 | 47.2 | 44.2 | 39.9 | 36.9 | 543.0 |
20 | 100±15 | 13.5 | 25.0 | 45.8 | 42.8 | 38.0 | 35.0 | 542.0 |
25 | 100±15 | 15.2 | 24.2 | 44.3 | 41.3 | 36.0 | 33.0 | 541.2 |
31.25 | 100±15 | 17.1 | 23.3 | 42.9 | 39.9 | 34.1 | 31.1 | 540.4 |
62.5 | 100±15 | 24.8 | 20.7 | 38.4 | 35.4 | 28.1 | 25.1 | 538.6 |
100 | 100±15 | 32.0 | 19.0 | 35.3 | 32.3 | 24.0 | 21.0 | 537.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|