CAT6-SFTP 可动网线 600万次拖链用/100m装/箱线
商品
评价
详情
  • CAT6-SFTP 可动网线 600万次拖链用/100m装/箱线
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CAT6-SFTP 可动网线 600万次拖链用/100m装/箱线

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
600万次拖链用!100m装6类双层屏蔽网线!
特长  100m箱装网线/拖链600万次/出厂前100%通过DCM网络分析仪测试!
●超过600万次拖链测试不断线
●每箱网线长度100m,满足您的最小库存量,控制成本
●符合六类(CAT6)标准的优质网线(未加工水晶头)
●SFTP(镀锡铜编织+铝箔)双层屏蔽,抗干扰能力强
●100%通过DCM网络分析仪测试,品质保障

超五类(CAT5e)拖链箱线产品网页链接
·在CAT6线缆上使用CAT5e模块式插头,仍为CAT5e规格。

※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。

概述・特性





传输性能
频率特性阻抗
上限
特性阻抗
下限
衰减回波近端串音近端串音
功率和
远端串音传播延迟
(MHz)Zu(Ω)ZI(Ω)(dB/100m)(dB Min)(dB Min)(dB Min)(dB Min)(ns/100m Max)
4115.286.86.923.066.363.350.0567.0
8112.688.810.224.561.858.850.0561.7
10111.989.411.625.060.357.350.0560.4
16111.989.415.325.057.254.250.0558.0
20111.989.417.525.055.852.850.0557.0
25113.288.320.124.254.351.350.0556.2
31.25114.687.223.123.352.949.950.0555.4
62.5120.283.235.920.748.445.450.0553.6
100125.379.849.319.045.342.350.0552.6
200135.773.780.416.440.837.850.0551.5
250140.071.494.815.639.336.350.0551.3
*若线缆满足特性阻抗要求,则不必测试回波损耗;反之,若线缆满足回波损耗要求,则不必测试特性阻抗。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 网络电缆 > CAT6-SFTP 可动网线 600万次拖链用/100m装/箱线
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页