• 配线槽 全封闭型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

配线槽 全封闭型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
・ 用途:用于控制理线布线,线路整改或维护。可适用于各类行业多种场景,改善室内工作环境整齐美观。
・ 方法: 只需打开上盖,即可轻松将电线穿过线槽。
・ 特长:
     1、环保阻燃型绝缘配线槽。
     2、安装便捷易配线,组合容易,拆卸简单。
     3、尺寸规格齐备,随心组合搭配。
     4、生产工艺精致,反扣式槽盖与槽体设计组合不易脱落,接合面平滑不易割伤手或磨损电缆。
     5、收纳性好,可使得复杂的配线变得整齐美观,如想增加线路和修改时,把盖子打开即可进行工作。
规格概述
材    质:硬质PVC
长    度:2m
颜    色:灰色
构    成:槽体+槽盖
使用温度范围:-25℃~+75℃
尺寸图
线槽产品尺寸图
产品特点
线槽产品照片
・开放式侧孔线槽商品展示>>详情页
     1、开放式侧孔,只需打开同线孔上方的开口即可轻松将电线穿过线槽。
     2、底座两侧出线孔相互对齐,任意处锯端或连接均可保持表面美观整齐。
     3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
     4、宽度65mm及以上时,线槽安装孔为多排孔。
线槽产品照片
・封闭式侧孔线槽商品展示>>详情页
     1、封闭式侧孔,载重大,拆装性能佳。
     2、底座两侧出线孔相互对齐,任意处锯端或连接均可保持表面美观整齐。
     3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
     4、宽度65mm及以上时,线槽安装孔为多排孔。
线槽产品照片
・全封闭型线槽商品展示>>当前页
     1、全封闭型,只需打开上盖,即可轻松将电线穿过线槽。
     2、密封构造,防尘,防鼠。
     3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
     4、可容纳多根电线的大容量线槽。
使用案例
使用案例图片
相关产品
线槽相关配套产品  
单芯电缆
单芯电缆产品图片
结合市场同类产品特点,
适用于机器设备内部布线的高性价单芯电缆
尺寸图
线槽尺寸图
规格表
规格表
订货范例 交货期
型号长度L
(m/根)
宽W
(mm)
高H
(mm)
收纳电线根数每箱数量
AB-2525-BOX2252510~2560
AB-2545-BOX4520~2540
AB-2580-BOX80100~12040
AB-3060-BOX306080~10030
AB-3333-BOX333325~4532
AB-3345-BOX4540~5532
AB-3365-BOX6580~10048
AB-33100-BOX100180~20032
AB-4040-BOX404060~7042
AB-4060-BOX60100~11542
AB-4080-BOX80120~13528
AB-40100-BOX100190~23028
AB-4545-BOX454560~7036
AB-4565-BOX65110~12036
AB-5050-BOX505080~9036
AB-5080-BOX80140~16024
AB-50100-BOX100210~26020
AB-6040-BOX6040100~11530
AB-6060-BOX60120~13530
AB-6080-BOX80180~21020
AB-60100-BOX100240~29020
AB-6565-BOX6565180~20030
AB-8040-BOX8040120~13524
AB-8060-BOX60180~21024
AB-8080-BOX80240~29016
AB-80100-BOX100280~32016
AB-10080-BOX10080280~36012
AB-100100-BOX100300~60012

关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品起订量多少?
此产品分为散装销售和整箱销售,整箱销售1箱起订,散装起订量根据不同型号有所不同,具体请参考网页信息。
此产品使用时容易折断吗?
此线槽产品采用全新原材料,韧性佳,在适当力度下来回拨动多次不易折断,可反复使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 线槽·低背型配线槽 > 线槽 > 配线槽 全封闭型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页