产品概述
・ 用途:用于控制理线布线,线路整改或维护。可适用于各类行业多种场景,改善室内工作环境整齐美观。
・ 方法:固定底槽,只需将所要装配的线缆穿过出线孔,再将盖子盖上即可。
・ 特长:
1、环保阻燃型绝缘配线槽。
2、安装便捷易配线,组合容易,拆卸简单。
3、尺寸规格齐备,随心组合搭配。
4、生产工艺精致,反扣式槽盖与槽体设计组合不易脱落,接合面平滑不易割伤手或磨损电缆。
5、收纳性好,可使得复杂的配线变得整齐美观,如想增加线路和修改时,把盖子打开即可进行工作。
规格概述
材 质:硬质PVC
长 度:2m
颜 色:灰色
构 成:槽体+槽盖
使用温度范围:-25℃~+75℃
尺寸图
产品特点
・开放式侧孔线槽商品展示
>>详情页 1、开放式侧孔,只需打开同线孔上方的开口即可轻松将电线穿过线槽。
2、底座两侧出线孔相互对齐,任意处锯端或连接均可保持表面美观整齐。
3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
4、宽度65mm及以上时,线槽安装孔为多排孔。
・封闭式侧孔线槽商品展示>>当前页
1、封闭式侧孔,载重大,拆装性能佳。
2、底座两侧出线孔相互对齐,任意处锯端或连接均可保持表面美观整齐。
3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
4、宽度65mm及以上时,线槽安装孔为多排孔。
・全封闭型线槽商品展示
>>详情页 1、全封闭型,只需打开上盖,即可轻松将电线穿过线槽。
2、密封构造,防尘,防鼠。
3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
4、可容纳多根电线的大容量线槽。
使用案例
相关产品
线槽相关配套产品 | | |
单芯电缆 |
|
结合市场同类产品特点, 适用于机器设备内部布线的高性价单芯电缆 |
尺寸图
规格表
规格表 |
|
AC-4040-L | L型(8mm) | 2 | 40 | 40 | 60~70 |
AC-4060-L | 60 | 100~115 |
AC-4080-L | 80 | 120~135 |
AC-6060-L | 60 | 60 | 120~135 |
AC-6080-L | 80 | 180~210 |
AC-8080-L | 80 | 80 | 240~290 |
AC-100100-L | 100 | 100 | 300~400 |
*型号选择时请注意选择出线孔类型。
■整箱型号
|
AC-4040-L-BOX | L型(8mm) | 箱 | 42 |
AC-4060-L-BOX | 42 |
AC-4080-L-BOX | 28 |
AC-6060-L-BOX | 30 |
AC-6080-L-BOX | 20 |
AC-8080-L-BOX | 16 |
AC-100100-L-BOX | 12 |