• 配线槽 开放式侧孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

配线槽 开放式侧孔型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
・用途:用于控制理线布线,线路整改或维护。可适用于各类行业多种场景,改善室内工作环境整齐美观。
・方法:固定底槽,只需打开同线孔上方的开口即可轻松将电线穿过线槽,再将盖子盖上。
・特长:
     1、环保阻燃型绝缘配线槽。
     2、安装便捷易配线,组合容易,拆卸简单。
     3、尺寸规格齐备,随心组合搭配。
     4、生产工艺精致,反扣式槽盖与槽体设计组合不易脱落,接合面平滑不易割伤手或磨损电缆。
     5、收纳性好,可使得复杂的配线变得整齐美观,如想增加线路和修改时,把盖子打开即可进行工作。
规格概述
材    质:硬质PVC
长    度:2m
颜    色:灰色
构    成:槽体+槽盖
使用温度范围:-25℃~+75℃
尺寸图
线槽尺寸图
产品特点
线槽产品照片
・开放式侧孔线槽商品展示>>当前页
     1、开放式侧孔,只需打开同线孔上方的开口即可轻松将电线穿过线槽。
     2、底座两侧出线孔相互对齐,任意处锯端或连接均可保持表面美观整齐。
     3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
     4、宽度65mm及以上时,线槽安装孔为多排孔。
线槽产品照片
・封闭式侧孔线槽商品展示>>详情页
     1、封闭式侧孔,载重大,拆装性能佳。
     2、底座两侧出线孔相互对齐,任意处锯端或连接均可保持表面美观整齐。
     3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
     4、宽度65mm及以上时,线槽安装孔为多排孔。
线槽产品照片
・全封闭型线槽商品展示>>详情页
     1、全封闭型,只需打开上盖,即可轻松将电线穿过线槽。
     2、密封构造,防尘,防鼠。
     3、南亚硬质PVC,绝缘性良好,不自燃,耐高温。
     4、可容纳多根电线的大容量线槽。
使用案例
使用案例图片
相关产品
线槽相关产品 
RV单芯电缆
单芯电缆产品图片
结合市场同类产品特点,
适用于机器设备内部布线的高性价单芯电缆
尺寸图
线槽尺寸图
规格表
线槽尺寸图
 
产品类型出线孔类型(mm)长度L
(m/根)
宽W
(mm)
高H
(mm)
收纳电线根数
468
AA-2525S/M-L2252510~25
AA-2545SML4520~25
AA-2565SML6540~45
AA-2580SML80100~120
AA-3060SML306080~100
AA-3333SML333325~45
AA-3345SML4540~55
AA-3365SML6580~100
AA-33100SML100180~200
AA-4040SML404060~70
AA-4060SML60100~115
AA-4080SML80120~135
AA-40100SML100190~230
AA-4545SML454560~70
AA-4565SML65110~120
AA-5050SML505080~90
AA-5080SML80140~160
AA-50100SML100210~260
AA-6040SML6040100~115
AA-6060SML60120~135
AA-6080SML80180~210
AA-60100SML100240~290
AA-6565SML6565180~200
AA-8040SML8040120~135
AA-8060SML60180~210
AA-8080SML80240~290
AA-80100--L100280~320
AA-10080--L10080280~360
AA-100100--L100300~600
*型号选择时请注意选择出线孔类型。
■整箱型号
产品类型出线孔类型(mm)包装单位每箱数量
468
AA-2525S/M-Lbox
(箱)
60
AA-2545SML40
AA-2565SML30
AA-2580SML40
AA-3060SML30
AA-3333SML32
AA-3345SML32
AA-3365SML48
AA-33100SML32
AA-4040SML42
AA-4060SML42
AA-4080SML28
AA-40100SML28
AA-4545SML36
AA-4565SML36
AA-5050SML36
AA-5080SML24
AA-50100SML20
AA-6040SML30
AA-6060SML30
AA-6080SML20
AA-60100SML20
AA-6565SML30
AA-8040SML24
AA-8060SML24
AA-8080SML16
AA-80100--L16
AA-10080--L12
AA-100100--L12
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品起订量多少?
此产品分为散装销售和整箱销售,整箱销售1箱起订,散装起订量根据不同型号有所不同,具体请参考网页信息。
此产品使用时容易折断吗?
此线槽产品采用全新原材料,韧性佳,在适当力度下来回拨动多次不易折断,可反复使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 线槽·低背型配线槽 > 线槽 > 配线槽 开放式侧孔型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页