型号 | 安装方法 | |
ℓ1 | ℓ2 | |
KSUS-60 | 70 | 90 |
KSUS-100 | 120 | 130 |
KSUS-150 | 170 | 180 |
KSUS-220 | 240 | 250 |
材质 | SUS304 |
厚度 | 1.5mm |
表观密度 | 0.4g/cm3 | 永久压缩歪度 | 25% |
硬度 | 20±5(ASKER-C) | 使用温度范围 | -20~100℃ |
拉伸强度 | 1.5MPa以上 | 吸水率 | 5%以下 |
延伸率 | 300%以上 | 颜色 | 黑 |
压缩应力 | 400gf/cm2 |
型号 | 安装方法 | |
ℓ1 | ℓ2 | |
KSUS-60 | 70 | 90 |
KSUS-100 | 120 | 130 |
KSUS-150 | 170 | 180 |
KSUS-220 | 240 | 250 |
材质 | SUS304 |
厚度 | 1.5mm |
表观密度 | 0.4g/cm3 | 永久压缩歪度 | 25% |
硬度 | 20±5(ASKER-C) | 使用温度范围 | -20~100℃ |
拉伸强度 | 1.5MPa以上 | 吸水率 | 5%以下 |
延伸率 | 300%以上 | 颜色 | 黑 |
压缩应力 | 400gf/cm2 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|