• 头挂式折叠式带阀颗粒物防护口罩
  • 头挂式折叠式带阀颗粒物防护口罩
  • 头挂式折叠式带阀颗粒物防护口罩
  • 头挂式折叠式带阀颗粒物防护口罩
  • 头挂式折叠式带阀颗粒物防护口罩
  • 头挂式折叠式带阀颗粒物防护口罩
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

头挂式折叠式带阀颗粒物防护口罩

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号颜色佩戴方式呼气阀有无防护等级过滤效果材质包装规格
MSK9501白色耳挂式KN95≥95%本体:无纺布 耳带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 50只/盒
MSK9502 头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 50只/盒
MSK9501V耳挂式本体:无纺布 耳带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 25只/盒
MSK9502V头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料独立包装 25只/盒
MSK9502VS头挂式本体:无纺布 头带:松紧带 鼻夹:双铁芯塑料 鼻垫:海绵条独立包装 25只/盒
产品概述
高效低阻/防尘阻霾/方便携带/佩戴舒适,符合中国标准GB2626-2019 KN95的相关要求。
有效过滤工业粉尘,花粉,雾霾(PM2.5),汽车尾气等非油性悬浮颗粒物,过滤效果高达95%。
 
KN95折叠口罩MASK

《口罩结构》
1.外层-纺粘布(全新纺粘无纺布):有效抑制并隔离有害颗粒物,有助于降解有害物体和气体。
2.中间层-特殊静电滤材(全新高效过滤熔喷布):高过滤效率滤材,有效隔离细微粉尘及细颗粒物。
3.贴面层-纺粘布(全新超细致柔软亲肤无纺布):防潮透气,无毒无刺激,柔软亲肤,吸收汗水油脂。
4.鼻夹条(隐藏式可塑鼻梁条):可随脸型轮廓调整,可塑性强,易固定,保证防护效果。
5.不含乳胶松紧带(高弹宽幅扁平头带):宽扁设计,压迫感更低,不勒耳,耳朵更舒适。
6.呼气阀(小方阀):配有单向呼气阀,可减少热量和湿气的积聚,提高舒适度。


《佩戴示意图》
折叠口罩佩戴示意图
产品特点
1.隐藏式可调节鼻夹条
持久定型,可多次弯折,灵活可调,使面部更加贴合,有效提升口罩与脸部的密合性。
隐藏式鼻梁条

2.特殊静电过滤材料
三层防护,有效阻隔空气中的颗粒物,过滤效果高达95%。
静电过滤材料

3.高弹力宽幅头带
扁平高弹松紧带,受力面大,不勒耳,佩戴舒适。
高弹力宽幅耳带

4.鼻梁处无焊缝设计,下巴处超声波精密焊接
压合细密,对皮肤无刺激,佩戴更舒适,防护效果更好。
无缝焊接超声波焊接

5.方型呼气阀/呼吸阀
吸气时闭合,呼气时开启,减少眼镜起雾,减少热量和湿气的积聚,提高舒适度,适合湿热环境或长时间佩戴。
单向呼气阀呼吸阀

6.折叠式设计,独立包装
折叠式设计,可以随时调节口罩与鼻部的密合性,减少鼻部压迫感,佩戴舒适。单个独立包装,卫生安全,携带方便。
折叠口罩mask独立包装
使用案例
用于非油性颗粒物的呼吸防护。适用于采矿、打磨、铸造、金属冶炼、沙场、雾霾天,工地,汽车尾气等环境下劳动者的作业佩戴。
工业雾霾PM2.5
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问累计使用多久需要更换一个新口罩?
本口罩为一次性防护口罩。当口罩破损,脏污或者呼吸阻力明显变大时,请更换口罩。从个人卫生和安全考虑,我们建议8小时更换一次。
米思米品牌的折叠口罩可以对应哪些颗粒物的呼吸防护?
本口罩只用于对非油性颗粒物的呼吸防护,不可用于油性颗粒物的呼吸防护。非油性颗粒物举例:粉尘(如矿物性粉尘,金属粉尘,纤维尘或者灰尘等),花粉和某些雾。另外,本防护口罩不产生氧气,不可用于缺氧环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页