M4 接地铜排
商品
评价
详情
  • M4 接地铜排
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

M4 接地铜排

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号长度(mm)螺纹孔数量
MTS6-M4-3P1006-M43根/包
MTS7-M4-3P1107-M4
MTS8-M4-3P1208-M4
MTS11-M4-3P11510-M4,1-M6 
MTS21-M4-3P16520-M4,1-M6
材质规格
材质
表面处理镀镍
厚度4mm
特长
节省空间,易于安装
●采用集中接地时,请配合使用>>点击此处页上的绝缘支座进行固定。

规格表


 
型号长度(mm)螺纹孔数量
MTS6-M4-3P1006-M43根/包
MTS7-M4-3P1107-M4
MTS8-M4-3P1208-M4
MTS11-M4-3P11510-M4,1-M6 
MTS21-M4-3P16520-M4,1-M6

概述・特性

[ M ]材质特性
材质
表面处理镀镍
厚度4mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页