型号 | 插座220V | DSUB连接器(9芯插针) | 网线接口 | USB接口 |
BXH-220V | ○ | — | — | — |
BXH-9S-LAN-USB | — | ○ | ○ | ○ |
构成部分 | 材质 |
主体材质 | PC |
密封圈 | 橡胶 |
型号 | 插座220V | DSUB连接器(9芯插针) | 网线接口 | USB接口 |
BXH-220V | ○ | — | — | — |
BXH-9S-LAN-USB | — | ○ | ○ | ○ |
构成部分 | 材质 |
主体材质 | PC |
密封圈 | 橡胶 |
额定电流 | 10A |
额定电压 | 220VAC |
适合电线 | 2.5mm2/AWGB13以下 |
耐电压 | AC1250V/1分钟 |
额定电压 | 125VAC |
额定电流 | 1.5A |
绝缘电阻 | 1000MΩ 500VDC |
接触电阻 | 400mΩmax |
拔插次数 | 750次min |
护盖材料 | 工程塑料 |
额定电压 | 125VAC |
额定电流 | 1.5A |
绝缘电阻 | 1000MΩ 500VDC |
接触电阻 | 400mΩmax |
拔插次数 | 750次min |
护盖材料 | 工程塑料 |
材质 | 外壳 | 钢镀镍 |
绝缘体(内部) | 黑色玻璃填充聚酯 | |
接线方式 | 焊接式 | |
额定电流 | 1A | |
绝缘电阻 | 5×108Ω 500VDC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|