类型 | 外形尺寸(mm) | ||
W | H | D | |
FBXSUS | 400~900 可以10mm为单位指定尺寸 | 300~1000 可以10mm为单位指定尺寸 | 200~500 可以10mm为单位指定尺寸 |
材质 | 主体:SUS304 安装板:镀锌钢板 |
板厚 | 门1.5mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 2.0mm |
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) |
铰链 | 内铰链 |
开口部分 | 防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 外形尺寸(mm) | ||
W | H | D | |
FBXSUS | 400~900 可以10mm为单位指定尺寸 | 300~1000 可以10mm为单位指定尺寸 | 200~500 可以10mm为单位指定尺寸 |
材质 | 主体:SUS304 安装板:镀锌钢板 |
板厚 | 门1.5mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 2.0mm |
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) |
铰链 | 内铰链 |
开口部分 | 防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|