额定电压 | 600V |
额定电流 | 15A |
耐电压 | AC2500V·1分钟 |
绝缘抵抗 | DC500V 100MΩ以上 |
工作温度 | -20℃~+80℃ |
型号 | 极数 | 最大适用线径(mm) | 适用压接端子(mm) | 附件 | 重量 (g) |
OA-QTM34 | 3P | φ5×2根/极 | M4×6 螺钉座 平头螺钉 | 14.3 | |
OA-QTM44 | 4P | 18.8 | |||
OA-QTM64 | 6P | 29.7 |
本体/盖 | 尼龙66(UL94V-2) |
铆螺母 | 黄铜 |
端子螺钉 | 钢(三价铬镀层) |
额定电压 | 600V |
额定电流 | 15A |
耐电压 | AC2500V·1分钟 |
绝缘抵抗 | DC500V 100MΩ以上 |
工作温度 | -20℃~+80℃ |
型号 | 极数 | 最大适用线径(mm) | 适用压接端子(mm) | 附件 | 重量 (g) |
OA-QTM34 | 3P | φ5×2根/极 | M4×6 螺钉座 平头螺钉 | 14.3 | |
OA-QTM44 | 4P | 18.8 | |||
OA-QTM64 | 6P | 29.7 |
本体/盖 | 尼龙66(UL94V-2) |
铆螺母 | 黄铜 |
端子螺钉 | 钢(三价铬镀层) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|