MWI系列短路跨接件(7mm端子间距用)
商品
评价
详情
  • MWI系列短路跨接件(7mm端子间距用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MWI系列短路跨接件(7mm端子间距用)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
2连型

3连型
规格表
类型型号护套颜色额定电流每包装重量(g)照片
2连型MWSB02B-20P黑色7AMax20个0.5
MWSB02Y-20P黄色
3连型MWSB03B-20P黑色0.8
MWSB03Y-20P黄色
材质规格
端子黄铜(镀镍)
绝缘层尼龙
特长
连接器端子台MWI系列用短路片
●适用于7mm间距端子台
●有黑色和黄色两种颜色可以选择
 

规格表





类型型号护套颜色额定电流尺寸图(mm)照片
2连型MWSB02B-20P黑色7AMax
MWSB02Y-20P黄色
3连型MWSB03B-20P黑色
MWSB03Y-20P黄色

概述・特性

[ M ]材质特性
端子黄铜(镀镍)
绝缘层尼龙
 
型号每包装重量(g)
MWSB02B-20P20个0.5
MWSB02Y-20P
MWSB03B-20P0.8
MWSB03Y-20P

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 过渡零件 > MWI系列短路跨接件(7mm端子间距用)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页