尺寸图
规格表
|
|
BXJW-K-06B | 有 | 130 | 123 | 50 |
BXJW-K-08B | 166 | 123 | 50 |
BXJW-K-12B | 238 | 123 | 50 |
BXJW-Z-01 | 无 | 40 | 96 | 19 |
BXJW-Z-02 | 50 | 82 | 28 |
BXJW-Z-03 | 有 | 72 | 96 | 42 |
BXJW-Z-04 | 90 | 96 | 50 |
BXJW-Z-06 | 128 | 96 | 50 |
BXJW-Z-08 | 164 | 96 | 50 |
BXJW-Z-12 | 236 | 96 | 50 |
BXJW-Z-13 | 255 | 96 | 50 |
BXJW-Z-18 | 342 | 96 | 50 |
BXJW-02 | 无 | 50 | 82 | 28 |
BXJW-03 | 82 | 68 | 28 |
BXJW-06 | 128 | 96 | 27 |
BXJW-08 | 164 | 96 | 27 |
BXJW-12 | 236 | 96 | 27 |
BXJW-13 | 255 | 96 | 27 |
材质规格
特长
多尺寸视窗,开启方便
●操作安全,防触电。
●便于确认控制箱内元器件的状态。
规格表
|
|
BXJW-K-06B | 有 | 130 | 123 | 50 |
BXJW-K-08B | 166 | 123 | 50 |
BXJW-K-12B | 238 | 123 | 50 |
BXJW-Z-01 | 无 | 40 | 96 | 19 |
BXJW-Z-02 | 50 | 82 | 28 |
BXJW-Z-03 | 有 | 72 | 96 | 42 |
BXJW-Z-04 | 90 | 96 | 50 |
BXJW-Z-06 | 128 | 96 | 50 |
BXJW-Z-08 | 164 | 96 | 50 |
BXJW-Z-12 | 236 | 96 | 50 |
BXJW-Z-13 | 255 | 96 | 50 |
BXJW-Z-18 | 342 | 96 | 50 |
BXJW-02 | 无 | 50 | 82 | 28 |
BXJW-03 | 82 | 68 | 28 |
BXJW-06 | 128 | 96 | 27 |
BXJW-08 | 164 | 96 | 27 |
BXJW-12 | 236 | 96 | 27 |
BXJW-13 | 255 | 96 | 27 |
概述・特性
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。