型号 | 螺纹孔 | 尺寸(mm) | 容量(A) | ||
宽 | 长 | 板厚 | |||
BXEA-5 | 10-M5 | 15 | 185 | 4 | 150 |
BXEA-6 | 10-M5 | 25 | 185 | 4 | 250 |
BXEA-7 | 20-M5 | 25 | 310 | 4 | 250 |
BXEA-11 | 3-M6,8-M5 | 20 | 250 | 6 | 240 |
BXEA-12 | 12-M4 | 25 | 250 | 6 | 300 |
BXEA-13 | 2-M8,2-M6,16-M5 | 30 | 300 | 6 | 360 |
BXEA-19 | 30-M4,4-M8 | 60 | 170 | 6 | 610 |
BXEA-20 | 10-M5 | 20 | 175 | 5 | 250 |
BXEA-22 | 10-M5,M6 | 20 | 160 | 4 | 200 |
材质 | 铜 |
表面处理 | 镀镍 |
型号 | 螺纹孔 | 尺寸(mm) | 容量(A) | ||
宽 | 长 | 板厚 | |||
BXEA-5 | 10-M5 | 15 | 185 | 4 | 150 |
BXEA-6 | 10-M5 | 25 | 185 | 4 | 250 |
BXEA-7 | 20-M5 | 25 | 310 | 4 | 250 |
BXEA-11 | 3-M6,8-M5 | 20 | 250 | 6 | 240 |
BXEA-12 | 12-M4 | 25 | 250 | 6 | 300 |
BXEA-13 | 2-M8,2-M6,16-M5 | 30 | 300 | 6 | 360 |
BXEA-19 | 30-M4,4-M8 | 60 | 170 | 6 | 610 |
BXEA-20 | 10-M5 | 20 | 175 | 5 | 250 |
BXEA-22 | 10-M5,M6 | 20 | 160 | 4 | 200 |
材质 | 铜 |
表面处理 | 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|