型号 | 尺寸(mm) | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入(W) | 电流(A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | 扇叶数 | ||||
边长 | 厚度 | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | ||||||||
PM1751HA1BAL-5 | 172×150 | 51 | 120 | 100~125 | 32.5 | 0.4 | 3100 | 6.44 | 227 | 131 | 13.4 | 0.52 | 49 | 5 |
PM1751HA2BAL-5 | 172×150 | 51 | 230 | 200~240 | 38.5 | 0.23 | 2770 | 5.56 | 196 | 123 | 12.5 | 0.48 | 44 | 5 |
电机保护方式 | 反接保护 | |
使用温度 | -10~+70℃ | |
绝缘耐压 | AC600V(1秒) AC1800V(1秒, 0.5mA) | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(DC500V) | |
预期寿命 | 70,000小时(25℃) | |
材质 | 框架 | 铝合金 |
叶片 | 含玻璃纤维PBT: UL94V-0 | |
导线 | UL1007 AWG22 2根 (+: 红色 -: 黑色) | |
取得规格 | UL/CUL: E208866、CE |
型号 | 尺寸(mm) | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入(W) | 电流(A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | 扇叶数 | ||||
边长 | 厚度 | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | ||||||||
PM1751HA1BAL-5 | 172×150 | 51 | 120 | 100~125 | 32.5 | 0.4 | 3100 | 6.44 | 227 | 131 | 13.4 | 0.52 | 49 | 5 |
PM1751HA2BAL-5 | 172×150 | 51 | 230 | 200~240 | 38.5 | 0.23 | 2770 | 5.56 | 196 | 123 | 12.5 | 0.48 | 44 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|