类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXCK | 300~1200 可以10mm为单位指定尺寸 | 300~1400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~300 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 |
材质 | 门、主体 | SPCC | ||
安装板 | 镀锌钢板 | |||
板厚 (mm) | H | ≤500 | 600≤H<800 | ≥800 |
门 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
主体 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
安装底板板厚 | 2.0mm | |||
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) ※W≥800且H≥500时为两块安装板 | |||
铰链 | 内铰链 | |||
开口部分 | 防水结构 | |||
外形尺寸公差 | ±2mm |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXCK | 300~1200 可以10mm为单位指定尺寸 | 300~1400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~300 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|