类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXEK | 300~900 可以10mm为单位指定尺寸 | 300~1400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~300 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 |
材质 | 门、主体 | SPCC | |||
安装板 | 镀锌钢板 | ||||
板厚(mm) | H | ≤500 | 600≤H<800 | ≥800 | |
门 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||
主体 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
安装底板厚 | 2.0mm | ||||
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) | ||||
铰链 | 内铰链 | ||||
开口部分 | 无防水结构 | ||||
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXEK | 300~900 可以10mm为单位指定尺寸 | 300~1400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~300 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 |
材质 | 门、主体 | SPCC | |||
安装板 | 镀锌钢板 | ||||
板厚(mm) | H | ≤500 | 600≤H<800 | ≥800 | |
门 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||
主体 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
安装底板厚 | 2.0mm | ||||
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) | ||||
铰链 | 内铰链 | ||||
开口部分 | 无防水结构 | ||||
外形尺寸公差 | ±2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|