型号 | 触点类型 | 触点结构 | 触点结构 | 接线方式 | 外壳颜色 |
HS2110-1AA80 | 快动型 | 1NO | 易装卸型 | 螺丝固定 | 透明黑 |
HS2110-1AB80 | 1NC | ||||
HS2111-1AA60 | 蠕动型 | 1NO | 黑 | ||
HS2111-1AB60 | 1NC |
型号 | 触点类型 | 触点结构 | 触点结构 | 接线方式 | 外壳颜色 |
HS2110-1AA80 | 快动型 | 1NO | 易装卸型 | 螺丝固定 | 透明黑 |
HS2110-1AB80 | 1NC | ||||
HS2111-1AA60 | 蠕动型 | 1NO | 黑 | ||
HS2111-1AB60 | 1NC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|