尺寸图
规格表
|
|
BXDZA-4P | 82 | 77 | 57 | 4 |
BXDZA-6P | 102 | 82 | 57 | 6 |
BXDZA-10P | 127 | 82 | 57 | 10 |
BXDZA-15P | 175 | 80 | 57 | 15 |
BXDZA-15P-M | 160 | 100 | 80 | 15 |
BXDZA-20P | 220 | 125 | 80 | 20 |
BXDZA-20P-S | 125 | 125 | 80 | 20 |
BXDZA-20P-S1 | 160 | 160 | 90 | 20 |
BXDZA-20P-M | 220 | 125 | 80 | 20 |
BXDZA-30P-S | 220 | 125 | 80 | 30 |
BXDZA-30P-M | 230 | 200 | 110 | 30 |
BXDZA-40P-S | 260 | 160 | 90 | 40 |
BXDZA-40P-M | 260 | 160 | 90 | 40 |
BXDZA-45P-M | 230 | 200 | 110 | 45 |
材质规格
特长
带端子台的铸铝接线盒!
●和普通接线盒相比,减少了接线的工时和部品成本。
●端子台部分可拆卸!
●密封圈为自动化设备浇铸而成,均一牢固,保证产品的密封性。
规格表
|
|
BXDZA-4P | 82 | 77 | 57 | 4 |
BXDZA-6P | 102 | 82 | 57 | 6 |
BXDZA-10P | 127 | 82 | 57 | 10 |
BXDZA-15P | 175 | 80 | 57 | 15 |
BXDZA-15P-M | 160 | 100 | 80 | 15 |
BXDZA-20P | 220 | 125 | 80 | 20 |
BXDZA-20P-S | 125 | 125 | 80 | 20 |
BXDZA-20P-S1 | 160 | 160 | 90 | 20 |
BXDZA-20P-M | 220 | 125 | 80 | 20 |
BXDZA-30P-S | 220 | 125 | 80 | 30 |
BXDZA-30P-M | 230 | 200 | 110 | 30 |
BXDZA-40P-S | 260 | 160 | 90 | 40 |
BXDZA-40P-M | 260 | 160 | 90 | 40 |
BXDZA-45P-M | 230 | 200 | 110 | 45 |
概述・特性
[ M ]材质特性
端子台规格
600V |
15A |
AC 2500/1分 |
100MΩ以上(DC500V) |
MAX 2mm2 |
O型端子(>>点击此处) MTRNR1.25-3.5R Y型端子(>>点击此处) MTRNF1.25-3.5R |
适用压接端子
>>点击此处